Neigungssensoren

Berührungslose Neigungsmessung in Präzision.
Neigungssensoren messen berührungslos den Neigungswinkel eines Objekts in Bezug zur Gravitation der Erde. Durch die Verwendung der kapazitiven MEMS-Technologie sind Neigungssensoren sehr präzise und zugleich äußerst robust. Eindimensionale Sensoren messen die Neigung einer Achse im Bereich von 360°, während zweidimensionale Sensoren zwei Achsen gleichzeitig im Bereich von ±90° messen können.
Filtern nach:
3 Treffer:
Klein, leicht und robust.
- Kompakter zweidimensionaler Neigungssensor
- Fest eingestellte Messbereiche: ±10°, ±45°, ±60°
- Analoge Strom- oder Spannungsschnittstelle
- Auflösung bis zu 0,01°
- Kleines und einfach montierbares ABS-Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse bis IP 67
Präzise Neigungsmessung in kompakter Bauform
- Kompakter Neigungssensor mit Messbereich 360° (einachsig) oder ±90° (zweiachsig)
- Kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung
- Komfortable CANopen-Schnittstelle
- UV-beständiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Hohe Auflösung (0,01°) und Genauigkeit (±0,1° typ.)
- Programmierbar mit dem PGT-12-Pro
Hochpräzise Neigungsmessung für raue Umgebungsbedingungen
- Neigungssensor mit Messbereich 360° (einachsig) oder ±90° (zweiachsig)
- Kompensierte Querempfindlichkeit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung
- Frei konfigurierbare Strom- oder Spannungsschnittstelle oder komfortable CANopen-Schnittstelle
- Genauigkeit bis zu ±0,02°
- Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse
- Programmierbar mit dem PGT-12-Pro