Neigungssensoren
TMS/TMM22

TMM22E-PLM090
1121189
Verfügbarkeit auf Anfrage
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Anzahl der Achsen2
      Messbereich± 90°
      Auflösung≤ 0,015°
      Fehlergrenzen G

      Typ. 0,25° 1)

      Max. 0,6°

      Wiederholstandardabweichung σr30 mV 2)
      Kompensierte Querempfindlichkeit (zweiachsig)Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9°
      Temperaturkoeffizient (Nullpunkt)±0,03°/K
      Grenzfrequenz2 Hz
      Abtastrate400 Hz
      • 1) Gemäß DIN ISO 1319-1, Lage der oberen und unteren Fehlergrenze abhängig von der Einbausituation, angegebener Wert bezieht sich auf symmetrische Lage, d.h. Abweichung in obere und untere Richtung haben den gleichen Betrag.
      • 2) Gemäß DIN ISO 55350-13; es liegen 68,3 % der gemessenen Werte innerhalb des angegebenen Bereichs.
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleAnalog / 0...10 V
      0-Set Funktion über Hardware Pin
      Bürdewiderstand200 Ω ... 900 Ω 1)
      Statusinformation
      LED2x (grün/rot)
      Ausgangssignal (Fehlerzustand)0 V
      Initialisierungszeit250 ms
      • 1) Bei 24 V DC. Wert ist abhängig von Versorgungsspannung und kann der Betriebsanleitung entnommen werden.
    • Elektrische Daten
      AnschlussartLeitung, 5-adrig, 5 m
      Versorgungsspannung12 V DC ... 30 V DC
      Stromaufnahme< 50 mA @ 24 V
      Verpolungsschutz
      Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall961 Jahre (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Abmessungen38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
      GewichtCa. 60 g
      Material, GehäuseKunststoff (PA12) glasfaserverstärkt
      Material, LeitungPUR
    • Umgebungsdaten
      EMVEN 61326-1
      SchutzartIP66, IP67, IP68, IP69K
      Betriebstemperaturbereich–40 °C ... +80 °C
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +85 °C
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27)
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (nach EN 60068-2-6)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270790
      ECl@ss 5.1.427270790
      ECl@ss 6.027270790
      ECl@ss 6.227270790
      ECl@ss 7.027270790
      ECl@ss 8.027270790
      ECl@ss 8.127270790
      ECl@ss 9.027270790
      ECl@ss 10.027271101
      ECl@ss 11.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    Technische Zeichnungen

    TMM22E-PLM090
    Maßzeichnung
    TMM22E-PLM090
    PIN-Belegung