Dynamische Neigungssensoren
TMS/TMM88 Dynamic

Höchste Präzision in dynamischen Applikationen

Ihr Nutzen

  • Neigungsmessung in zwei Achsen ohne gegenseitige Beeinflussung
  • Einachsige Winkelmessung über komplette 360° mit parametrierbarem Nullpunkt
  • Hohe Signalgüte und schnelle Reaktionszeit durch innovativen und leistungsfähigen Sensorfusions-Algorithmus
  • Zugriff auf Rohdaten des Beschleunigungssensors und Gyroskops eröffnet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten
  • Einsatz unter härtesten Bedingungen möglich durch komplett vergossene Elektronik und hohe Schutzart
  • Flexible Konfiguration via CANopen oder SAE J1939 sowie mit dem PGT-12-Pro

Übersicht

Höchste Präzision in dynamischen Applikationen

Die Neigungssensoren der Produktfamilie TMS/TMM Dynamic setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Signalgüte und Reaktionszeit. Durch einen intelligenten Sensorfusionsfilter sind sie nicht nur äußerst reaktionsschnell, sondern auch sehr präzise, selbst unter dem Einfluss externer Beschleunigungen. Die Grundlage dafür ist ein sechsachsiges inertiales Messsystem (IMU), bestehend aus Beschleunigungssensor und Gyroskop, das auf der MEMS-Technologie basiert. Die dynamischen Neigungssensoren sind durch verschiedene Parametriermöglichkeiten flexibel an die Applikation anpassbar. Das robuste Design mit Schutzarten bis IP69 hält auch härtesten Umgebungsbedingungen stand.

Auf einen Blick
  • Einachsige (360°) und zweiachsige (+/-90°) Neigungssensoren basierend auf einer sechsachsigen IMU
  • Intelligenter Sensorfusionsfilter
  • Hoch genau auch bei dynamischen Bewegungen
  • Schnittstellen: CANopen, SAE J1939
  • Programmierbar mit dem PGT-12-Pro
  • Temperaturbereich: −40 °C ... +80 °C
  • Schockbeständigkeit: 100 g
  • Schutzart IP67/69

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Anzahl der Achsen1 / 2
    KommunikationsschnittstelleCANopen / SAE J1939
    Messbereich
    Einachsig360°
    Zweiachsig± 90°
    GehäusematerialKunststoff (PBT) / Aluminium
    Anschlussart

    Stecker, 1x, M12, 5-polig

    Dose, 1x, M12, 5-polig

    Programmierbar/ParametrierbarÜber PGT-12-Pro
    Genauigkeit
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads