2D Machine Vision
picoCam2

Ultrakompakte, industrielle Streaming-Kameras nach GigE-Vision-Standard

Ihr Nutzen

  • Die picoCam2-Familie ist ideal für den Einsatz an der Sensor Integration Machine (SIM) zur Unterstützung komplexer Bildverarbeitungsaufgaben
  • Ideal für Multikamera-Anwendungen, z. B. mehrere Kameras an der SIM
  • Einfacher Betrieb über nur eine Anschlussleitung dank PoE
  • Zuverlässig auch unter engsten Platzverhältnissen
  • Kompatibel mit dem GigE-Vision-Schnittstellenstandard
  • Einfache Plug-and-play-Installation an der SIM dank vorkonfektionierter Leitungen

Übersicht

Ultrakompakte, industrielle Streaming-Kameras nach GigE-Vision-Standard

Die GigE-Vision-kompatible Kamera-Familie picoCam2 ist ideal geeignet für Applikationen mit beengten Platzverhältnissen. Für den Einsatz im industriellen Umfeld verfügt die picoCam2 über eine verschraubbare RJ45-GigE-Schnittstelle – den Standard für industrielle Bildverarbeitung – sowie industrietaugliche Steckverbinder für Spannungsversorgung und Triggersignale. Alternativ ist über Power over Ethernet (PoE) der Betrieb mit nur einer bis zu 100 m langen Leitung möglich. Die picoCam2 ist mit 1, 3 oder 5 Megapixeln Auflösung als Farb- und Monochrom-Variante erhältlich. CMOS-Bildsensoren nutzen Global-Shutter-Technologie und erlauben multiple Bildausschnitte (AOI). Im internen 126-MB-Speicher werden Bildaufnahme und -übertragung entkoppelt und damit Multikamera-Anwendungen unterstützt.

Auf einen Blick
  • Ultrakompaktes Gehäuse
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Weitbereichs-Spannungsversorgung 12 V DC ... 24 V DC
  • Verschraubbare RJ45-GigE-Schnittstelle
  • Verschraubbarer Hirose-Steckverbinder für Spannungsversorgung und digitale Ein- und Ausgänge
  • Farb- und Monochrom-Varianten
  • Anschluss für C-Mount-Objektive

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SensorCMOS Monochrom / CMOS Color
    Sensorauflösung

    1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)

    2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel)

    2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel)

    ObjektivC-Mount
    Optisches Format

    1/3"

    1/1,8"

    2/3″

    Ethernet✔ , UDP/IP
    KonfigurationssoftwareSICK Vision Suite
    Abmessungen29 mm x 29 mm x 29 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads