2D Machine Vision
midiCam2
Robuste und hochauflösende Streaming-Kameras nach GigE-Vision-Standard
Ihr Nutzen
- Die midiCam2-Familie ist ideal für den Einsatz an der Sensor Integration Machine (SIM) unter Unterstützung komplexer Bildverarbeitungsaufgaben
- Ideal für Multikamera-Anwendungen, z. B. mehrere Kameras an der SIM
- Einfacher Betrieb über nur eine Anschlussleitung dank PoE
- Zuverlässiger Einsatz auch dort, wo Robustheit in rauer Industrieumgebung und Schutzart IP67 gefordert sind
- Kompatibel mit dem GigE-Vision-Schnittstellenstandard
- Einfache Plug-and-play-Installation an der SIM dank vorkonfektionierter Leitungen