2D Machine Vision
InspectorP61x

Leistungsstarker 2D-Vision-Sensor für enge Bauräume

Ihr Nutzen

  • Ultrakompakter 2D-Vision-Sensor passt in enge Bauräume
  • Misst zuverlässig sehr feine Details mit Makroaufnahmen
  • Sofortiger Start durch schnelle Montage und eine intuitive Weboberfläche
  • Schnelle Ergebnisse mit integrierten Tools zur Lösung von Aufgaben im Bereich der industriellen Bildverarbeitung
  • Hinzufügen oder Erweitern des Tool-Funktionsumfangs für kundenspezifische Lösungen mit SICK Nova
  • Außergewöhnliche Programmierflexibilität in SICK AppSpace oder HALCON
  • Flexible Produktion mit großartigen Optionen für Kommunikation bei Daten und Messungen
  • Lizenzierte Deep-Learning-Option verfügbar

Übersicht

Leistungsstarker 2D-Vision-Sensor für enge Bauräume

Der InspectorP61x, ein ultrakompakter 2D-Vision-Sensor für den industriellen Einsatz, ist ideal für die Inline-Inspektion kleinerer Teile, Baugruppen und Endprodukte. Dank seiner kleinen Bauform eignet sich er für Anwendungen mit eingeschränktem Bauraum oder für die Montage an einen Roboterarm. Durch die integrierte Optik und Beleuchtung kann der Nutzer die Stärke, Farbe und Art des Lichts einstellen und direkt qualitativ hochwertige Bilder erhalten. Mit der enthaltenen SensorApp Quality Inspection können sowohl Experten als auch Laien den Sensor über eine intuitive Weboberfläche im Handumdrehen konfigurieren. Weiter können Nutzer bei Bedarf die Funktionen dank immer mehr SICK Nova Tools und SensorApps aus dem SICK AppPool oder durch kundenspezifische Entwicklungen erweitern oder ersetzen.

Auf einen Blick
  • Winzige Größe
  • Integrierte, hochwertige Beleuchtung mit einstellbarer Lichtfarbe und -art
  • Einfache Inspektion kleiner und mittelgroßer Objekte
  • Rastmontage in Sekundenschnelle
  • Integrierte Tools für die industrielle Bildverarbeitung mit der SensorApp Quality Inspection
  • Optionale Programmierung mit SICK AppSpace oder HALCON

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Industrielle künstliche Intelligenz

Das volle Potenzial intelligenter Sensoren mit Deep-Learning-Lösungen ausschöpfen

Erfahren Sie mehr

Vorteile

Einfach sofort einsetzbar

Der ultrakompakte InspectorP61x passt in enge Bauräume und seine Inbetriebnahme für Inspektions-, Positionier- und Messaufgaben ist einfach. Als Teil der InspectorP6xx-Serie ist auch er ein höchst flexibles All-in-one-Vision-System für die industrielle Bildverarbeitung. Tools für die industrielle Bildverarbeitung zur Qualitätssicherung sind in der SensorApp Quality Inspection integriert, die im Lieferumfang des Sensors enthalten ist. Selbst Laien können den Sensor über eine intuitive Weboberfläche im Handumdrehen konfigurieren.

Komfortable Qualitätssicherung, da Optik, Beleuchtung und SensorApp Quality Inspection mit Tools für die industrielle Bildverarbeitung im Lieferumfang enthalten.

Rastmontage in Sekundenschnelle.

Einfaches Konfigurieren des Sensors im Handumdrehen über eine intuitive Weboberfläche.

Dank schneller Montage und einer intuitiven Weboberfläche können Sie sofort loslegen.

Misst feinste Details, passt in enge Bauräume

Der InspectorP61x eignet sich perfekt für die Inline-Inspektion von Teilen, Baugruppen und Endprodukten. Kleine und mittelgroße Objekte oder Teile von größeren Objekten lassen sich problemlos mit der integrierten Beleuchtungsfunktion inspizieren. Dank seines kompakten Designs ist der Sensor ideal für Maschinen mit begrenztem Einbauraum und für die Montage an einen Roboterarm.
Misst zuverlässig sehr feine Details mit Makroaufnahmen.
Der ultrakompakte 2D-Vision-Sensor passt in enge Bauräume.
Ideal für End-of-Arm Tooling.

Der InspectorP61x eignet sich optimal für die Inspektion kleiner und mittelgroßer Objekte und bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Mit SICK Nova noch einen Schritt weiter gehen

Die auf SICK Nova basierende SensorApp Quality Inspection ist im Lieferumfang der 2D-Sensoren InspectorP6xx enthalten. Was bedeutet das? Applikationen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung lassen sich problemlos in einem Webbrowser mithilfe einer Point-and-click-Konfiguration handhaben. Das gibt den Nutzern die Freiheit, Tools zur Bildverarbeitung und Integration nach Bedarf miteinander zu kombinieren. Der Funktionsumfang endet hier noch nicht: Mit SICK Nova können Nutzer zusätzliche Tools herunterladen oder ihre eigenen entwickeln, was Ihnen ermöglicht, den Funktionsumfang schnell und bequem passend zur jeweiligen Anwendung zu erweitern – und zwar uneingeschränkt.
Lösen Sie Aufgaben schnell mit den passenden Tools, die jederzeit verfügbar sind.
Wählen Sie den richtigen Sensor für die Anwendung und nutzen Sie dieselbe, vertraute Software.
Erstellen Sie schnell kundenspezifische Lösungen mit SICK AppPool-Downloads oder benutzerdefinierten Anpassungen.

Handhaben Sie Ihre Anwendungen so schnell wie nie zuvor. Fügen Sie Tools hinzu, kombinieren Sie sie und passen Sie sie individuell an.

Endlose Möglichkeiten mit SICK Nova in SICK AppSpace

Bei einigen Anwendungen muss alles von Grund auf neu programmiert werden. Daher ist es gut zu wissen, dass hinter SICK Nova das SICK AppSpace Eco-System steckt. Die Programmierung ist komplett flexibel und Sie können auf die Unterstützung anderer Programmierer und der SICK AppSpace-Entwickler zählen.
Nutzen Sie SICK AppStudio zur Entwicklung von SensorApps und Nova-Tools, die direkt auf allen 2D-Vision-Sensoren InspectorP6xx ausgeführt werden können.
Kombinieren Sie bestehende Tools mit benutzerdefiniertem Code für eine turboschnelle Entwicklung und flexible Wiederverwendung in SICK Nova.
Das SICK Support Portal ist die zentrale Community-Plattform eines SICK AppSpace-Entwicklers und bietet Zugriff auf Tutorials, Tools, Dokumentation und häufig gestellte Fragen.

Die Entwicklung in SICK AppStudio ermöglicht bei Bedarf eine vollständige individuelle Anpassung.

SICK LifeTime Services

Services von SICK steigern die Produktivität von Maschinen und Anlagen, erhöhen global die Sicherheit von Menschen, schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften und sorgen für den Schutz von Investitionsgütern. Neben der eigentlichen Beratungsleistung unterstützt SICK bei der Konzeptionierung und Inbetriebnahme, sowie im laufenden Betrieb direkt vor Ort.

Das Servicespektrum reicht u. a. von Wartung und Inspektion über Performance-Check bis hin zu Modernisierung und Nachrüstung. Modular oder individuell gestaltete Serviceverträge erhöhen die Lebensdauer und somit die Verfügbarkeit von Anlagen. Störungen oder Grenzwertüberschreitungen lassen sich dank Sensoren und Systeme jederzeit erkennen.

Beratung und Design Applikationsspezifische Beratung zum Produkt, dessen Integration und zur Applikation selbst.
Inbetriebnahme und Wartung Applikationsoptimiert und nachhaltig ─ dank fachgerechter Inbetriebnahme und Wartung durch einen geschulten SICK Service-Techniker.
Serviceverträge Gewährleistungsverlängerung, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, Wartung, Verfügbarkeitsgarantien und weitere modulare Bausteine lassen sich auf Wunsch individuell kombinieren.

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SensorCMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte
    Sensorauflösung1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel)
    Optischer FokusEinstellbarer Fokus (manuell)
    BedienerschnittstellenWebserver
    Bedienelemente1 Taste
    Seriell✔ , RS-232
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP (noch nicht in vorinstallierter SensorApp Quality Inspection verfügbar)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    KonfigurationssoftwareWeb GUI (SensorApp-Konfiguration), SICK AppManager (IP Ermittlung und Konfiguration, SensorApp Installation), SICK AppStudio (Programmierung)
    Abmessungen50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads