RFID
RFID-Antennen

Zuverlässig identifizieren – in jeder Situation

Ihr Nutzen

  • Optimal ausgerichtete Antennencharakteristik verhindert Fehllesungen und sorgt somit für hohe Prozessstabilität
  • Zuverlässiger Betrieb durch robustes Design – selbst in rauen Industrieumgebungen
  • Kostengünstiges Erweitern des Erfassungsbereichs durch den Anschluss mehrerer externer Antennen an einen RFU63x
  • Großer Umgebungstemperaturbereich ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz auch unter extremen Witterungsbedingungen
  • Omnidirektionale Lesung von Transpondern dank zirkularer Antennenpolarisation

Übersicht

Zuverlässig identifizieren – in jeder Situation

Industriegerechte RFID-Antennen von SICK sind für den HF- sowie den UHF-Frequenzbereich verfügbar. Die unterschiedlichen Bauformen bieten für jede Anwendung und Einbausituation die passende Antenne. Das robuste Design wurde speziell für anspruchsvolle Einsatzbedingungen im industriellen Umfeld und im Outdoorbereich konzipiert. Je nach Antenne und Transponder lassen sich Lesereichweiten bis zu 300 mm (HF) beziehungsweise 10 m (UHF) erzielen. Für den Betrieb der Antennen können die RFID-Schreib-/Lesegeräte RFH630 (HF) und RFU63x (UHF) von SICK verwendet werden. Der RFU63x bietet Anschlussmöglichkeiten für mehrere Antennen. Dadurch können mehrere Lesepunkte realisiert und anspruchsvolle Lesesituationen mithilfe der Transpondererfassung aus verschiedenen Winkeln gelöst werden.

Auf einen Blick
  • Lesereichweite bis zu 10 m für UHF-Antennen
  • Robustes Design nach Schutzart IP67
  • Umgebungstemperaturbereiche von −40 °C bis +70 °C
  • Integrierte Feedback-LEDs
  • Zirkular polarisierte UHF-Antennen

 

RFID-Technologie
RFID-Technologie
RFID-Technologie

Die wichtigsten Fragen rund um RFID einfach beantwortet, viele Anwendungsbeispiele und Trainingsangebote.

Jetzt informieren

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    FrequenzbandHF (13,56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersionShort Range / Long Range
    Gewicht103 g ... 3.000 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads