RFID
RFH6xx

Intelligent identifizieren mit RFID

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Identifikation garantiert maximalen Durchsatz
  • Bereit für zukünftige Aufgaben, sichert nachhaltig Investitionen
  • Einfache Integration spart Installationszeit
  • Definiertes Lesefeld sorgt für eine zielgerichtete Identifikation des gewünschten Objekts
  • Wartungsfrei
  • Kompaktes RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Antenne und mehreren Host-Schnittstellen benötigt keine weitere Anschlusstechnik
  • Gleiche Anschlusstechnik und Bedienoberfläche wie Barcodescanner und kamerabasierte Codeleser von SICK – kompatibel durch einheitliche 4Dpro-Plattform

Übersicht

Intelligent identifizieren mit RFID

Der RFH6xx ist ein ISO/IEC-15693-kompatibles RFID-Schreib-/Lesegerät für Lesereichweiten bis 240 mm. Dank kompakter Bauform und integrierter Antenne lassen sich existierende Anlagen mit dem RFH6xx kostengünstig und flexibel erweitern. Die Unterstützung gängiger Feldbussysteme über eine universelle Anschlusstechnik erleichtert die Integration in fast jede Applikation. Durch die integrierte Signal- und Datenverarbeitung lassen sich sehr hohe Geschwindigkeiten im Identifikationsprozess realisieren. Die direkte Verwendung von Triggersignalen und die situationsbedingte Steuerung von Ausgängen ermöglichen den Einsatz als autarke dezentrale Einheit. Parametrierbare Datenausgabeformate ermöglichen die Integration in vorhandene IT-Infrastrukturen. Der RFH6xx erfüllt die Funkanforderungen nach CE und FCC und ist somit weltweit einsetzbar. Die intuitive SOPAS-Bedienoberfläche erleichtert den Zugang zu weiteren Funktionen (Cloning, Diagnose, Heartbeat, Script-Sprache, zeitgesteuerte Datenausgabe ...).

Auf einen Blick
  • 13,56-MHz-RFID-Schreib-/Lesegerät für Lesereichweiten bis 240 mm
  • Transponderkommunikation entspricht ISO-15693-Standard
  • Kompakte, industriegerechte Bauform mit integrierter Antenne
  • Eingebundene Protokolle erlauben Zugang zur Standard-Feldbustechnik
  • Leistungsfähiger Prozessor löst selbstständig Steuerungsaufgaben
  • Flexible Triggersteuerung
  • Unterstützt Parameter-Cloning mittels MicroSD-Speicherkarte
  • Integrierte Diagnosefunktion

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr
RFID-Technologie
RFID-Technologie
RFID-Technologie

Die wichtigsten Fragen rund um RFID einfach beantwortet, viele Anwendungsbeispiele und Trainingsangebote.

Jetzt informieren

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    ProduktkategorieRFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Antenne
    FrequenzbandHF (13,56 MHz)
    VersionShort Range / Mid Range
    Lesereichweite≤ 150 mm / ≤ 240 mm
    PROFINET✔ , optional über externes Feldbusmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , optional über externes Feldbusmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optional über externes Feldbusmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht450 g ... 760 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads