Übersicht
Identifizieren auf engem Raum im Maschinen- und Anlagenbau
Die Produktfamilie RFH5xx ist die ideale Lösung für Maschinen und Anlagen in geschlossenen Produktions- und Logistikprozessen, bei denen Objekte auf engem Raum identifiziert werden müssen. Die klar definierten Erfassungsbereiche dieser HF-Schreib-/Lesegeräte ermöglichen die zuverlässige Vereinzelung von Transpondern – auch bei sehr geringen Objektabständen.
Des Weiteren bieten die kleinen Bauformen der RFH5xx die richtige Lösung für nahezu jede Einbausituation. Über die IO-Link-Schnittstelle lassen sich die Geräte zudem einfach in eine Vielzahl von Steuerungssystemen integrieren. Das COM3-Übertragungsprotokoll und die Prozessdatengröße von 32 Byte unterstützen selbst umfangreiche Schreib- und Leseaufgaben.
Auf einen Blick
- Lesen und beschreiben von Transpondern nach ISO/IEC 15693
- Bauformen: M18, M30 und 40 x 40 mm
- Lesereichweite: bis 80 mm
- IO-Link-Schnittstelle: COM3-Datenübertragungsrate (230,4 kBaud), Prozessdatengröße 32 Byte
- Standard-IO-Modus für Betrieb als binärer Sensor
- Robuste Bauart nach IP67
- Umgebungstemperatur: –25 °C bis +80 °C