Kontakt
Feedback

Kamerabasierte Codeleser

Vielseitig, leistungsstark, einfach

Die kamerabasierten Codeleser sind vielseitig, leistungsstark, komfortabel und einfach.

Selbst bei hohen Fördergeschwindigkeiten werden 1D-, 2D-, DPM-Codes, aber auch teilzerstörte Codes zuverlässig erkannt und präzise ausgewertet. Ob auf Metall, Glas, Kunststoff oder auf Papier, für jede Oberfläche und jede Applikation gibt es die passende Lösung. Zahlreiche Modellvarianten, verschiedene Schnittstellen, Netzwerkfähigkeit: den steigenden Anforderungen der Zukunft gewachsen.

Filtern nach:
1500.0 mm 2500.0 mm
50.0 °C 50.0 °C

6 Treffer:

Treffer 1 - 6 von 6

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie Lector65x
Flexible Codelesung am laufenden Band
  • 2/4 Megapixel Auflösung, hohe Bildwechselfrequenz von 40 Hz
  • Dynamische Fokusverstellung von Objekt zu Objekt
  • Integrierte High-Power-LED-Beleuchtung
  • Funktionstasten, Laserzielhilfe, optisches und akustisches Feedbacksignal
  • Intelligente, schnelle Decodieralgorithmen
Produktfamilie Lector64x
Hohe Effizienz für Codeleseapplikationen
  • 1,7 Megapixel Auflösung, hohe Bildwechselfrequenz von 40 Hz
  • Integrierte High-Power-LED-Beleuchtung
  • Funktionstasten, Laserzielhilfe, optisches und akustisches Feedbacksignal
  • Intelligente, schnelle Decodieralgorithmen
Produktfamilie Lector62x
Perfekte Sicht – bei jedem Licht
  • Intelligente Decodieralgorithmen und leistungsfähiger DPM-Decoder
  • Unempfindlich gegen Fremdlicht
  • Lichtstarke LEDs in Rot, Blau, Infrarot
  • Flexibles, optisches Zubehör wie Polfilter oder Domeaufsatz
  • Kompakte Bauform mit drehbarer Steckereinheit
  • Einrichteassistent mit Autofokus, Laserzielhilfe, grüner Feedback-LED
  • MicroSD-Karte zur Parametersicherung und Bildspeicherung
  • Innovatives Datenhandling mit umfassender Sortier-, Filter- und Ausgabeformatierung
Produktfamilie ICR89x System
Schneller. Zuverlässiger. Brillanter.
  • Dual-line CMOS-Sensor für höchste Barcode- und OCR-Leseraten
  • Höchste Scanrate bis 30 kHz für hochauflösende Bilder (200 dpi) bei bis zu 3,8 m/s
  • Großes Lesefeld für Lesefeldbreiten bis 1200 mm
  • System unterstützt alle gängigen 1D-/2D-Codes, Postalcodes
  • Fünf Bildausgabekanäle für OCR, Videocodierung, Archivierung und Diagnose
  • Parametercloning für alle Komponenten
  • Intelligent geregelter Stand-by-Modus
  • Industrielles Design, kein externer PC notwendig
Produktfamilie Lector63x
Intelligent. Flexibel. Intuitiv.
  • Codeleser mit bis zu 2-Megapixel-Sensor
  • Flexibles Optik- und Filterdesign
  • Integrierte, austauschbare High-Power-Beleuchtung
  • Intuitives Bedienerinterface, mit flexiblem Ergebnisstring mit Codeanalyseoptionen
  • Funktionstasten, Laserzielhilfe, akustisches Feedbacksignal und Feedback-LED
  • MicroSD-Speicherkarte
Produktfamilie ICR88x System
Kompakter. Zuverlässiger. Brillanter.
  • High-End-Kamerasystem, optimiert auf kurze Leseabstände
  • Dual-line CMOS-Sensor für höchste Leseraten
  • Höchste Scanrate bis 19 kHz für hochauflösende Bilder (> 200 dpi)
  • Alle Decoder sind in der Kamera integriert
  • Höchste Zuverlässigkeit, kein externer PC erforderlich
  • System unterstützt alle gängigen 1D-/2D-Codes
  • Parametercloning für alle Komponenten
  • Integration von weiteren Track & Trace Lösungen möglich

Treffer 1 - 6 von 6

Nach oben