Kontakt
Feedback

Zubehör
Reflektoren und Optik / Beleuchtungen / LED

ICL300-F202S01
1047957
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeBeleuchtungen
      ZubehörfamilieLED
      BeschreibungRingbeleuchtung, Hellfeldspot, Beleuchtungsfarbe Infrarot, Beleuchtungsabstand 0,2 m ... 2 m, Temperatur 0 °C ... +40 °C
      Umgebungstemperatur Betrieb0 °C ... +40 °C 1)
      Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +70 °C 1)
      LED-KlasseRisikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006)
      • 1) Relative Feuchtigkeit: 93 %.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    Technische Zeichnungen

    ICL300-F202S01
    Lesefelddiagramm
Nach oben