In-situ-Gasanalysatoren
ZIRKOR302
Die andere Art der Sauerstoffmessung
Ihr Nutzen
- Automatische Prüfung und Justierung der Messung mit Umgebungsluft
- Keine teuren Prüfgase erforderlich
- Keine Rückzündung ins Messgas möglich, weil sich der Sensor außerhalb des Messgases befindet
- Prozessüberwachung auch bei hohen Temperaturen
- Schnelle Messung direkt im Prozess für eine zeitnahe Steuerung
Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Übersicht
Die andere Art der Sauerstoffmessung
Der In-situ-Gasanalysator ZIRKOR302 von SICK bietet eine zuverlässige und schnelle Sauerstoffmessung auch bei hohen Temperaturen. Durch das Stromsonden-Messprinzip benötigt er keine teuren Prüfgase – Umgebungsluft genügt. Der Analysator stellt aufgrund seiner sicherheitsgerichteten Konstruktion keine Zündquelle im Messgas dar. Die optionale Auswerteeinheit erlaubt die Bedienung von bis zu drei Analysatoren.
Auf einen Blick
- Ausgereiftes Stromsonden-Messprinzip
- Fester physikalischer Nullpunkt und lineares Messsignal
- Alle gasführenden Teile sind beheizt
- Version für hohe Temperaturen verfügbar
- Kurze Ansprechzeit
- Bedienung von bis zu drei Analysatoren über eine Auswerteeinheit