In-situ-Gasanalysatoren
ZIRKOR100

Sauerstoffmessung leicht gemacht

Ihr Nutzen

  • Hohe Verfügbarkeit durch langlebige Messzelle
  • Verminderung von Ausfällen des Analysators durch interne Selbstüberwachung
  • Schnelle Messung nahe am Verbrennungsprozess für eine zeitnahe Steuerung
  • Einfache Bedienung des Analysators – auch aus der Ferne

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

Übersicht

Sauerstoffmessung leicht gemacht

Der Gasanalysator ZIRKOR100 von SICK bietet eine sehr robuste und zuverlässige Sauerstoffmessung für kleine Verbrennungsanlagen. Er zeichnet sich durch eine langlebige Messzelle mit Diagnosefunktion aus. Dadurch verringert sich der Wartungsaufwand deutlich. Mit der ZIRKOR Remote-App ist ein kabelloser Zugriff auf den Analysator einfach und schnell möglich.

So entlastet die unkomplizierte Sauerstoffmessung des ZIRKOR100 den Anlagenbetreiber und gibt ihm Raum, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Auf einen Blick
  • Langlebige Messzelle durch solide Verarbeitung
  • Selbstüberwachung der Messzelle
  • Version für hohe Temperaturen verfügbar
  • ZIRKOR Remote-App für Fernzugriff auf den Analysator
  • Sehr kurze Ansprechzeit

Zubehör

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Technischer Überblick

 
  • Analysatoreinheit ZIRKOR100

    Analysatoreinheit ZIRKOR100

    MessgrößenO2
    MessprinzipienZirkoniumdioxidsensor
    Messbereiche
    O20 ... 25 %
    Einstellzeit (t90)
    5 s
    Abhängig vom Messgasdurchfluss
    Genauigkeit
    ± 0,5 %
    Des Messwerts oder 0,02 Vol-% O2, wobei der höhere Wert gültig ist
    Prozesstemperatur
    Messlanze≤ +400 °C
    Messlanze mit Kühlschutzrohr≤ +1.400 °C
    Prozessdruck
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maximale Druckschwankung: ± 50 hPa
    Prozessgasgeschwindigkeit
    ≤ 50 m/s
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP20
    Abmessungen (B x H x T)
    Die Abmessungen sind variabel. Details siehe Maßzeichnungen.
    Eintauchtiefe
    Messlanze≤ 500 mm
    Messlanze mit Kühlschutzrohr≤ 1.000 mm
    Material, medienberührtEdelstahl 1.4571
    MaterialEdelstahl 1.4571
    OptionenKühlschutzrohr
  • Steuereinheit ZIRKOR100

    Steuereinheit ZIRKOR100

    Umgebungstemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge1 Ausgang:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Digitalausgänge2 Ausgänge:
    Optional bis zu 4 Ausgänge möglich
    Anzeige
    Status-LEDs: "Alarm", "Maintenance" und "Error"
    Bedienung

    Über LC-Display und Folientastatur

    Über Android Endgerät mit ZIRKOR Remote App

    AusführungStahlblechgehäuse
    Abmessungen (B x H x T)
    300 mm x 440 mm x 240 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    17 kg ... 19 kg
    Energieversorgung
    Spannung104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Frequenz50 Hz / 60 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 350 VA
    Empfohlene Vorsicherung10 A
    OptionenZwei Sauerstoffgrenzwertalarme (min/max Wert)
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads