Ihr Nutzen
- Nahezu unverfälschte Messergebnisse durch direkte In-situ-Messung
- Schnelle, einfache Installation und Inbetriebnahme
- Einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- Kostengünstig, da wartungsarm

Der Gasanalysator GM901 steht in den Geräteausführungen „Cross-duct“ oder „Lanzenversion“ zur Verfügung. Somit bedient er ein breites Einsatzspektrum – auch bei schwierigen Messaufgaben wie hohe Staubbeladungen, Überdruck, kritische Strömungsprofile oder hohe Messgaskonzentrationen.
Beschreibung | Cross-Duct-Ausführung | ||||||
Messgrößen | CO | ||||||
Messprinzipien | Gasfilterkorrelation | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Konformitäten | TÜV-Baumusterprüfung | ||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
Montage | Montageflansch, DN125, PN6 Montageflansch, ANSI, 5″ | ||||||
Kontrollfunktionen | Manueller Referenzpunkttest mit gasgefüllter Küvette |
Beschreibung | Messlanzenausführung | ||||||
Messgrößen | CO | ||||||
Messprinzipien | Gasfilterkorrelation | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Konformitäten | U.S. EPA konform nur gasprüfbare Messlanze (GPP) | ||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
Montage | Eine Anbaustelle am Kanal Montageflansch, DN125, PN6 Montageflansch, ANSI, 5″ | ||||||
Kontrollfunktionen | Manueller Referenzpunkttest mit gasgefüllter Küvette |
Beschreibung | Analysatoreinheit der Messlanzenausführung | ||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Beschreibung | Sendeeinheit des Cross-Duct-Messsystems | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Beschreibung | Empfangseinheit des Cross-Duct-Messsystems | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Beschreibung | Messlanze in offener Bauweise mit integriertem Spülluft-Führungssystem | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
| |||||||
| |||||||
Material, medienberührt | Edelstahl 1.4571, Edelstahl 1.4539 | ||||||
| |||||||
| |||||||
Eingebaute Komponenten | Strömungswächter für Spülluftüberwachung Temperatursensor PT1000 Drucksensor |
Beschreibung | Messlanze mit gasdurchlässigem Filterelement zur Justierung mit Prüfgas | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Material, medienberührt | Edelstahl 1.4571, Edelstahl 1.4539, Keramik, PTFE | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Eingebaute Komponenten | Temperatursensor PT1000 Drucksensor Beheizung der optischen Oberflächen |
Beschreibung | Die Steuereinheit dient als Benutzerschnittstelle, zur Datenverarbeitung und -ausgabe, sowie zu Steuer- und Überwachungsfunktionen | ||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
Analogausgänge | 1 Ausgang: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω | ||||||||||
Analogeingänge | 1 Eingang: 0 ... 20 mA, 100 Ω Für Gastemperatur | ||||||||||
Digitalausgänge | 2 Relaiskontakte: 48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W | ||||||||||
Digitaleingänge | 1 Eingang: 24 V | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Eingabe | Pfeiltasten Funktionstasten | ||||||||||
Bedienung | Menügeführte Bedienung über LC-Display und Folientastatur | ||||||||||
Ausführung | Stahlblechgehäuse | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Beschreibung | Die Steuereinheit dient als Benutzerschnittstelle, zur Datenverarbeitung und -ausgabe, sowie zu Steuer- und Überwachungsfunktionen | ||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
Analogausgänge | 3 Ausgänge: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω Galvanisch getrennt | ||||||||||
Analogeingänge | 1 Eingang: 0 ... 20 mA, 100 Ω Für Gastemperatur | ||||||||||
Digitalausgänge | 3 Relaiskontakte: 48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W | ||||||||||
Digitaleingänge | 3 Eingänge: 24 V | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Eingabe | Pfeiltasten Funktionstasten | ||||||||||
Bedienung | Menügeführte Bedienung über LC-Display und Folientastatur | ||||||||||
Ausführung | Stahlblechgehäuse | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Beschreibung | Zur Verlängerung der internen CAN-Bus-Verbindung mit kundenseitiger Leitung | ||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Eingebaute Komponenten | Integriertes 24-V-Netzteil zur Versorgung der Sende-Empfangseinheit |
Beschreibung | Einheit zur Bereitstellung staubfreier Luft für die Spülung optischer Flächen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollfunktionen | Unterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebaute Komponenten | Zweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g |