In-situ-Gasanalysatoren
GM35

Zur effizienten Regelung von Verbrennungs- und Trocknungsprozessen

Ihr Nutzen

  • Dynamische Feuchtemessung direkt im Prozess
  • Bereitstellung von gemessenen Feuchtereferenzwerten
  • Nahezu unverfälschte Messwerte durch In-situ-Messung
  • Schnelle oder kurzzeitige Prozessschwankungen sind messbar
  • Repräsentative Messung durch Auswahl geeigneter Messlanzen- oder Cross-duct-Ausführung

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

Übersicht

Zur effizienten Regelung von Verbrennungs- und Trocknungsprozessen

Simultan oder als Einzelmessung: der Gasanalysator GM35 misst CO2, H2O und CO sowie Temperatur und Druck – und dies zuverlässig, schnell und wirtschaftlich. Als In-situ-Gasanalysator erfasst der GM35 diese Gaskomponenten ohne Probeentnahme direkt im gasdurchströmten Kanal. Zuverlässigkeit, Genauigkeit und kurze Ansprechzeit des GM35 bieten ein entscheidendes Plus bei der Effizienz von Regelkreisen in CO- und CO2-erzeugenden Prozessen.

Auf einen Blick
  • Dynamische Feuchtekorrektur
  • Schnelle In-situ-Messung direkt im Prozess
  • Simultane Erfassung von bis zu drei Gaskomponenten, Temperatur und Druck
  • Keine Gasentnahme und -aufbereitung
  • Gasprüfbare Messlanze verfügbar
  • Integrierte Selbsttest- und Kontrollfunktionen

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • System GM35

    System GM35

    BeschreibungIn-situ-Gasanalysator zur Emissionsüberwachung und Prozessmessung
    MessgrößenCO, CO2, H2O
    Eignungsgeprüfte MessgrößenCO, CO2, H2O
    MessprinzipienGasfilterkorrelation, Interferenzfilterkorrelation
    Messbereiche
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Messbereiche beziehen sich auf 1 m Messstrecke
    Messbereiche abhängig von der Applikation und Geräteausführung
    Zertifizierte Messbereiche
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Cross-Duct- und GMP-Ausführung sind eignungsgeprüft
    Nullpunktdrift
    ± 2 %: bezogen auf den Messbereichsendwert
    Referenzpunktdrift
    ± 2 %: im Wartungsintervall (6 Monate), bezogen auf den Messbereichsendwert
    Umgebungstemperatur
    –20 °C ... +50 °C
    Temperaturwechsel maximal ±10 °C/h
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Umgebungsfeuchte
    ≤ 96 %
    Relative Feuchte; nicht kondensierend
    KonformitätenEN 15267 (MCERTS)
    Elektrische SicherheitCE
    Ausführung

    Cross-Duct-Ausführung

    Messlanzenausführung

    Montage

    Montageflansch, DN125, PN6

    Montageflansch, ANSI, 5″

    KontrollfunktionenAutomatischer Kontrollzyklus für Null- und Referenzpunkt
    OptionenSteuereinheit SCU (nur für Nicht-Ex-Bereiche)
  • Sende-Empfangseinheit

    Sende-Empfangseinheit

    BeschreibungAnalysatoreinheit des Messsystems
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP66 / NEMA 4x
    Abmessungen (B x H x T)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    29 kg
    Energieversorgung
    Spannung115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequenz48 ... 62 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 350 VA
  • Offene Messlanze (GMP)

    Offene Messlanze (GMP)

    BeschreibungMesslanze in offener Bauweise mit integriertem Spülluft-Führungssystem
    Messstrecke
    Siehe Maßzeichnungen
    Genauigkeit
    Drucksensor1 %
    Temperatursensor1 %
    Prozesstemperatur
    ≤ +430 °C
    Prozessdruck
    –60 hPa ... 30 hPa
    Abhängig von der Spülluftversorgung
    Staubbeladung
    ≤ 3 g/m³
    Bezogen auf 1 m Messstrecke, je nach Applikation
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP66
    Abmessungen (B x H x T)
    Die Abmessungen sind variabel. Details siehe Maßzeichnungen.
    Gewicht
    Siehe Maßzeichnungen
    Material, medienberührtEdelstahl 1.4571, Edelstahl 1.4539
    Energieversorgung
    SpannungVersorgung über die Sende-Empfangseinheit
    Hilfsgasanschlüsse
    SpülluftSchlauchstutzen 40 mm
    Eingebaute Komponenten

    Drucksensor

    Temperatursensor PT1000

    Strömungswächter für Spülluftüberwachung

  • Gasprüfbare Messlanze (GPP)

    Gasprüfbare Messlanze (GPP)

    BeschreibungMesslanze mit gasdurchlässigem Filterelement zur Justierung mit Prüfgas
    Messstrecke
    Siehe Maßzeichnungen
    Genauigkeit
    Drucksensor1 %
    Temperatursensor1 %
    Prozesstemperatur
    ≤ +430 °C
    Prozessdruck
    –120 hPa ... 200 hPa
    Staubbeladung
    ≤ 30 g/m³
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP65
    Abmessungen (B x H x T)
    Die Abmessungen sind variabel. Details siehe Maßzeichnungen.
    Gewicht
    Siehe Maßzeichnungen
    Material, medienberührtEdelstahl 1.4571, Edelstahl 1.4539, Keramik, PTFE
    Energieversorgung
    Spannung115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequenz50 Hz / 60 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 150 VA
    Hilfsgasanschlüsse
    PrüfgasKlemmringverschraubung 1/4″
    Eingebaute Komponenten

    Drucksensor

    Temperatursensor PT1000

    Beheizung der optischen Oberflächen

  • Reflektoreinheit (Cross-Duct-Ausführung)

    Reflektoreinheit (Cross-Duct-Ausführung)

    BeschreibungReflektoreinheit mit Hohltripelreflektor
    Prozesstemperatur
    ≤ +500 °C
    Prozessdruck
    –60 hPa ... 30 hPa
    Abhängig von der Spülluftversorgung
    Staubbeladung
    ≤ 3 g/m³
    Bezogen auf 1 m Messstrecke, je nach Applikation
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP65
    Abmessungen (B x H x T)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    8,5 kg
  • Steuereinheit AWE; Stahlblechgehäuse

    Steuereinheit AWE; Stahlblechgehäuse

    BeschreibungDie Steuereinheit dient als Benutzerschnittstelle, zur Datenverarbeitung und -ausgabe, sowie zu Steuer- und Überwachungsfunktionen
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP65
    Analogausgänge3 Ausgänge:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch getrennt
    Analogeingänge1 Eingang:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Digitalausgänge3 Relaiskontakte:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Vorbelegt für Störung, Wartung und Funktionskontrolle
    Digitaleingänge3 Eingänge:
    24 V
    Seriell
    Art der FeldbusintegrationRS-232
    FunktionProprietäre Service-Schnittstelle
    CAN-Bus
    FunktionInterner Systembus
    Anzeige
    LC-Display
    Status-LEDs: "Operation", "Service", "Warning" und "Malfunction"
    Eingabe

    Pfeiltasten

    Funktionstasten

    BedienungMenügeführte Bedienung über LC-Display und Folientastatur
    AusführungStahlblechgehäuse
    Abmessungen (B x H x T)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    4,7 kg
    Energieversorgung
    Spannung115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequenz50 Hz / 60 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 50 VA
  • Steuereinheit AWE; Metallgussgehäuse

    Steuereinheit AWE; Metallgussgehäuse

    BeschreibungDie Steuereinheit dient als Benutzerschnittstelle, zur Datenverarbeitung und -ausgabe, sowie zu Steuer- und Überwachungsfunktionen
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP67
    Analogausgänge3 Ausgänge:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch getrennt
    Analogeingänge1 Eingang:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Digitalausgänge3 Relaiskontakte:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Vorbelegt für Störung, Wartung und Funktionskontrolle
    Digitaleingänge3 Eingänge:
    24 V
    Seriell
    Art der FeldbusintegrationRS-232
    FunktionProprietäre Service-Schnittstelle
    CAN-Bus
    FunktionInterner Systembus
    Anzeige
    LC-Display
    Status-LEDs: "Operation", "Service", "Warning" und "Malfunction"
    Eingabe

    Pfeiltasten

    Funktionstasten

    BedienungMenügeführte Bedienung über LC-Display und Folientastatur
    AusführungMetallgussgehäuse
    Abmessungen (B x H x T)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    8,6 kg
    Energieversorgung
    Spannung115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequenz50 Hz / 60 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 50 VA
  • Anschlusseinheit

    Anschlusseinheit

    BeschreibungZur Verlängerung der internen CAN-Bus-Verbindung mit kundenseitiger Leitung
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP65
    Abmessungen (B x H x T)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    3 kg
  • Spülluftvorsatz

    Spülluftvorsatz

    BeschreibungFlanschvorsatz mit Anschlüssen für Spülluftschlauch, Temperatur- und Drucksensor
    Elektrische SicherheitCE
    Abmessungen (B x H x T)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    9,6 kg
    Hilfsgasanschlüsse
    SpülluftSchlauchstutzen 40 mm
    Elektrische Anschlüsse

    Unterdruckwächter Spüllufteinheit

    Temperatursensor PT1000

    Drucksensor

    Eingebaute Komponenten

    Strömungswächter für Spülluftüberwachung

    Drucksensor

  • Druck- und Temperatursonde (Cross-Duct-Ausführung)

    Druck- und Temperatursonde (Cross-Duct-Ausführung)

    BeschreibungDruck- und Temperatursensor mit Einbauflansch DN40 / PN40
    Genauigkeit
    Drucksensor1 %
    Temperatursensor1 %
    Prozesstemperatur
    ≤ +500 °C
    Elektrische SicherheitCE
    Abmessungen (B x H x T)
    Die Abmessungen sind variabel. Details siehe Maßzeichnungen.
    Eintauchtiefe
    Temperatursensor PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MaterialEdelstahl 1.4571, Stahl ST37
    Lieferumfang

    Anschlussleitung für Temperatursensor, 5 m

    Anschlussschlauch für Drucksensor, 5 m

    Flanschdeckel, inkl. Dichtung und Schrauben

  • Spüllufteinheit SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spüllufteinheit SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschreibungEinheit zur Bereitstellung staubfreier Luft für die Spülung optischer Flächen
    Gasdurchfluss
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bei 30 hPa Gegendruck, abhängig vom Unterdruck im Filter
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP54
    Abmessungen (B x H x T)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    18 kg
    Energieversorgung
    DrehstromΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Hilfsgasanschlüsse
    SpülluftSchlauchstutzen 40 mm
    KontrollfunktionenUnterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa)
    Eingebaute KomponentenZweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads