Füllstandsensoren
CFP Cubic

Multifunktionaler Sensor für Füllstand- und Temperaturmessung

Ihr Nutzen

  • Ein Sensor für zwei Messapplikationen – Füllstand und Temperatur – reduziert Installationskomplexität und Lagerbedarf
  • Intuitive und einfache Bedienung durch vorgegebene Menüführung und integriertes Display
  • Ein Sensor für zwei Messapplikationen reduziert Installationskomplexität und Lagerbedarf
  • Flexible Messung in Behältern aus unterschiedlichen Materialien – auch Kunststoff – ohne weiteres Zubehör
  • Messung in kleinen Behältern und Bodennähe möglich
  • Messung in Ölen und wasserbasierten Flüssigkeiten ohne weiteres Zubehör spart Einkaufs- und Lagerkosten

Übersicht

Multifunktionaler Sensor für Füllstand- und Temperaturmessung

Der CFP Cubic ist ein kapazitiver Füllstandsensor zur kontinuierlichen Füllstand-, Grenzstand- und gleichzeitigen Temperaturmessung. Dank intelligenter MCiM-Technologie (Multi-capacitive intra-probe Measuring) misst der CFP Cubic Medien über die komplette Sondenlänge – unabhängig vom Behältermaterial und ohne weiteres Zubehör. Die Kunststoffoberfläche der Sonde verhindert Ablagerungen und sorgt für eine hohe Resistenz gegen aggressive Medien. Die intuitive Einstellung des Sensors über ein geführtes Menü macht eine einfache und schnelle Anpassung an die Messaufgabe möglich. Über IO-Link wird die Integration der Prozessdaten in ein Automatisierungsnetzwerk ermöglicht.

Auf einen Blick
  • Kontinuierliche Füllstand- und Temperaturmessung sowie Füllstand- und Temperaturschalter
  • Messung unabhängig vom Behältermaterial
  • Sonde von 100 mm bis 1.000 mm
  • Display und intuitive Menüführung
  • Keine mechanisch beweglichen Teile
  • Schutzart IP 67 und IO-Link 1.1
  • Keine Totzone entlang des Messbereichs

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    DetektionsprinzipBerührend
    MediumFlüssigkeiten
    ErfassungsartGrenzstand, kontinuierlich
    Prozesstemperatur–20 °C ... +80 °C
    Prozessdruck–0,5 bar ... 3 bar
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads