Drucksensoren
PFT

Die flexible Lösung

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige und hochgenaue Messtechnik
  • Weiter Anwendungsbereich
  • Verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei, da keine mechanisch bewegten Teile
  • Einfache und dadurch kostensparende Installation
  • Optimale Lösung individueller Anforderungen dank sehr vielfältiger Konfigurierbarkeit

Übersicht

Die flexible Lösung

Der elektronische Druckmessumformer PFT dient zur präzisen Messung von Drücken in Flüssigkeiten und Gasen. Das Gerät zeichnet sich durch seine hochwertige Messtechnik aus und ist daher prädestiniert für die Lösung anspruchsvoller Messaufgaben in industriellen Anwendungen. Ausführungen mit erweitertem Temperaturbereich, erhöhter Messgenauigkeit oder frontbündiger Membran erschließen einen weiten Anwendungsbereich. Dank seiner sehr vielfältigen Konfigurierbarkeit lässt sich der PFT perfekt an die unterschiedlichsten Kundenanforderungen anpassen.

Auf einen Blick
  • Messbereiche von 0 mbar ... 100 mbar bis 0 bar ... 600 bar
  • Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
  • Auch mit frontbündiger Membran
  • Medientemperatur bis 150 °C (optional)
  • Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse
  • Besonders schock- und vibrationsfest
  • Genauigkeit 0,5 % oder 0,25 %
  • Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oder 0 V ... 10 V
  • Nullpunkt und Spanne abgleichbar
  • Rundsteckverbinder M12 x 1, Winkelstecker (DIN 175301-803 A) oder Kabelanschluss

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    GerätetypDruckmessumformer
    Messbereiche
    Relativdruck0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 600 bar
    Absolutdruck0 bar ... 0,25 bar bis 0 bar ... 25 bar
    Vakuum und ±-Messbereiche–1 bar ... 0 bar bis –1 bar ... +30 bar
    DruckeinheitBar, MPa, psi und kg/cm2
    Genauigkeit

    ≤ ± 0,5 % der Spanne

    ≤ ± 0,25 % der Spanne

    AusgangssignalAnalog
    Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12 x 1, Winkelstecker, Leitungsanschluss
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads