Drucksensoren
PBT

Ein echtes Allroundtalent

Ihr Nutzen

  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
  • Einfache und kostensparende Installation
  • Optimale Lösungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robusten Aufbau
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktauswahl

PBT.ui.config.teaser.header.msg

Individuelle Produktkonfiguration

PBT.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard-Produkte

PBT.ui.config.teaser.productselection.msg

Alles einblenden Alles ausblenden
Alles einblenden Alles ausblenden
Filtern nach:

Ihre Wunsch-Konfiguration wird geprüft...

Das Konfigurationsergebnis kann noch nicht erzeugt werden. Bitte ergänzen Sie fehlende Eingaben – diese erkennen Sie an den Ausrufezeichen oder kontaktieren Sie uns.

1.046 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 1046

Ansicht:

Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 10 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: Ohne Dichtung
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: –1 bar ... 0 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 40 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: FPM/FKM
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 10 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 6 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 1 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 0 V ... 5 V, 3-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 1,6 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 16 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 6 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 400 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 25 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 MPa ... 25 MPa
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: R ¼ ISO 7 (DIN2999)
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: Ohne Dichtung
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 0,1 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837
  • Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C
  • Dichtung: Kupfer
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: –1 bar ... 0 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 1 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 0,5 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 10 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ½ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 25 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter
  • Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65
  • Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 250 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 0 V ... 5 V, 3-Leiter
  • Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: –1 bar ... 9 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ innen
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: Ohne Dichtung
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: –1 bar ... 0 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 600 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 4 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 400 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBT
  • Messbereich: 0 bar ... 400 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ innen
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Dichtung: Ohne Dichtung
  • Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 24 von 1046

    Übersicht

    Ein echtes Allroundtalent

    Der PBT ist ein universeller elektronischer Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen zur Druckmessung von Flüssigkeiten und Gasen. Er ist geeignet für Standardmessaufgaben im Anlagen- und Maschinenbau, für Druckregelungen, Hydraulik, Pneumatik etc. Der PBT ist vielfältig konfigurierbar. Damit lässt er sich optimal auf die individuellen Kundenanforderungen anpassen. Die präzise und robuste Messtechnik, die kompakten Einbaumaße und die einfache und schnelle Installation machen den PBT zum echten Allroundtalent.

    Auf einen Blick
    • Druckmessbereiche von 0 bar ... 0,05 bar bis 0 bar ... 1000 bar
    • Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
    • Vielzahl an Prozessanschlüssen verfügbar
    • Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei
    • Rundum verschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
    • Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oder 0 V ... 10 V
    • Elektrischer Anschluss M12 x 1, Winkelstecker (DIN 175301-803 A) oder Kabelanschluss

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

    Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

    Erfahren Sie mehr

    Anwendungen

    Technischer Überblick

     
    • Technische Daten im Überblick

      Technische Daten im Überblick

      GerätetypDruckmessumformer
      Messbereiche
      Relativdruck0 bar ... 0,05 bar bis 0 bar ... 1000 bar
      Absolutdruck0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 25 bar
      Vakuum und ±-Messbereiche–1 bar ... 0 bar bis –1 bar ... +24 bar
      DruckeinheitBar, MPa, psi und kg/cm2
      Genauigkeit

      ≤ ± 1 % der Spanne

      ≤ ± 0,5 % der Spanne

      ≤ ± 0,25 % der Spanne

      ≤ ± 0,6 % der Spanne

      AusgangssignalAnalog
      Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12 x 1, Winkelstecker, Leitungsanschluss
    Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

    Downloads