Drucksensoren
PBS

Der universelle Druckschalter

Ihr Nutzen

  • Sichere und einfache Bedienung und Einstellung über drei große Tasten und gut ablesbares Display
  • Perfekte Ablesbarkeit des Displays und optimale Kabelführung durch verdrehbares Gehäuse
  • Keine Kompromisse: individuelle Lösungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit
  • Universell einsetzbar durch rundum verschweißte hochbeständige Edelstahlmembran
  • Platz- und kostensparend: Verzicht auf Adapter durch breite Auswahl gängiger Prozessanschlüsse
  • Hohe Zuverlässigkeit durch Einsatz bewährter Technologien und hochwertiger Materialien, Wasserfestigkeit nach IP 65 und IP 67 und hohe Überdrucksicherheit
  • Maximale Anlagenverfügbarkeit: IO-Link ermöglicht eine schnelle und sichere Parametereinstellung beim Produktwechsel

Produktauswahl

Lorem ipsum

Individuelle Produktkonfiguration

Lorem ipsum

Standard-Produkte

Wählen Sie aus unserem Portfolio Ihr gewünschtes Produkt.

Alles einblenden Alles ausblenden
Alles einblenden Alles ausblenden
Filtern nach:

Ihre Wunsch-Konfiguration wird geprüft...

Das Konfigurationsergebnis kann noch nicht erzeugt werden. Bitte ergänzen Sie fehlende Eingaben – diese erkennen Sie an den Ausrufezeichen oder kontaktieren Sie uns.

1.116 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 1116

Ansicht:

Drucksensoren
PBS
  • Messbereich: –1 bar ... 9 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ½ B frontbündig
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 2 x PNP
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBS
  • Messbereich: 0 bar ... 10 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ½ B frontbündig
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBS
  • Messbereich: 0 bar ... 400 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ innen für Ermeto
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C
  • Dichtung: Ohne Dichtung
  • Ausgangssignal: 1 x PNP + 0 V ... 10 V
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBS
  • Messbereich: 0 bar ... 400 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 2 x PNP + 0 V ... 10 V
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBS
  • Messbereich: 0 bar ... 16 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C
  • Dichtung: FKM/FPM
  • Ausgangssignal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBS
  • Messbereich: 0 bar ... 16 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C
  • Dichtung: Kupfer
  • Ausgangssignal: 2 x PNP
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBS
  • Messbereich: 0 bar ... 250 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ innen
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C
  • Dichtung: Ohne Dichtung
  • Ausgangssignal: 1 x PNP + 0 V ... 10 V
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Drucksensoren
PBS
  • Messbereich: 0 bar ... 16 bar
  • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne
  • Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, IP67
  • Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC
Stück
Details
Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 8 von 1116

    Übersicht

    Der universelle Druckschalter

    Der PBS ist elektronischer Druckschalter, Druckmessumformer und Display in einem. Er ist mit bis zu zwei Schaltausgängen, Analogausgang und IO-Link in einem Gerät erhältlich.

    Die intuitive Einstellung über die drei großen Tasten und das Display erleichtern die Bedienung. Das Gehäuse ist zweifach verdrehbar. Dadurch lassen sich Display und elektrischer Anschluss entsprechend der jeweiligen Einbausituation ausrichten.

    Mit Relativdruckmessbereichen zwischen 0 bar ... 1 bar und 0 bar ... 600 bar ist der PBS vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus sind Absolutdruck- und Plusminusmessbereiche erhältlich.

    Der PBS verfügt über eine rundum geschweißte Edelstahlmembran und ist damit für viele korrosive Medien geeignet. Eine Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse macht Adapter fast immer überflüssig. Für die Druckmessung in heterogenen Flüssigkeiten ist zudem eine frontbündige Membran erhältlich.

    Auf einen Blick
    • Elektronischer Druckschalter mit Display zur Drucküberwachung in Flüssigkeiten und Gasen
    • Präzise Sensortechnologie mit Edelstahlmembran
    • Integrierte Prozessanschlüsse aus hochwertigem Edelstahl
    • Anzeige des Druckwerts im Display. Die Schaltzustände werden über separate großflächige LEDs angezeigt.
    • Umschaltung der Druckeinheit im Display möglich
    • Min-/Max-Speicher
    • Passwortschutz
    • IO-Link

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

    Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

    Erfahren Sie mehr

    Anwendungen

    Technischer Überblick

     
    • Technische Daten im Überblick

      Technische Daten im Überblick

      GerätetypDruckschalter
      Messbereiche
      Relativdruck0 bar ... 1 bar bis 0 bar ... 600 bar
      Absolutdruck0 bar ... 1 bar bis 0 bar ... 25 bar
      Vakuum und ±-Messbereiche–1 bar ... 0 bar bis –1 bar ... +24 bar
      DruckeinheitBar, MPa, psi und kg/cm2
      Genauigkeit≤ ± 1 % der Spanne
      Einstellgenauigkeit der Schaltausgänge≤ ± 0,5 % der Spanne
      AusgangssignalSchaltausgänge PNP oder NPN sowie optional IO-Link und Analogausgang
      Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12 x 1
    Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

    Downloads