Kontakt
Feedback

Inkremental-Encoder
DLS40

Schlanker und kompakter Inkremental-Encoder für zahlreiche Einsatzgebiete

Ihr Nutzen

  • Das kompakte Design erleichtert die Integration des Encoders auch bei begrenztem Einbauraum und trägt so zu einer insgesamt verringerten Maschinengröße bei
  • Das in den Flansch integrierte Gehäuse ermöglicht ein äußerst kompaktes und kostengünstiges Design
  • Dank der zahlreichen Ausgangssignaloptionen bietet sich die richtige Lösung für jede Anwendung

Übersicht

Schlanker und kompakter Inkremental-Encoder für zahlreiche Einsatzgebiete

Der Inkremental-Encoder DLS40 ist eine zuverlässige Lösung zur Messung von Drehgeschwindigkeit und Position. Mit diversen einzigartigen Merkmalen definiert er die Arbeitsweise von Encodern grundlegend neu. Das in den Flansch integrierte Gehäuse ermöglicht ein kostengünstiges, schlankes und kompaktes Design und damit auch eine unkomplizierte Installation, besonders bei engen Platzverhältnissen. Zusätzlich ist der Encoder mit einem leicht zugänglichen lasermarkierten QR-Code ausgestattet, der direkten Zugriff auf die Betriebsanleitung ermöglicht.

Auf einen Blick
  • Schlankes und kompaktes Design, geeignet für beinahe jede Anwendung
  • Flansch mit integriertem Gehäuse und Abdeckung oben
  • Zwischen 50 und 1.024 Impulse pro Umdrehung
  • Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push Pull und Open Collector
  • Leitungsanschluss radial

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Impulse pro Umdrehung0 … 1024
    Mechanische AusführungVollwelle, Klemmflansch
    Wellendurchmesser6 mm
    Anschlussart

    Leitung, 8-adrig, radial

    Leitung, 5-adrig, radial

    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Versorgungsspannung

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 27 V

    SchutzartIP50
    Ausgabefrequenz≤ 150 kHz
    Betriebstemperaturbereich–10 °C ... +70 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben