Absolut-Encoder
ATM90

Zuverlässig, etabliert und modular

Ihr Nutzen

  • Variantenreduzierung durch einen Encoder für alle Auflösungen, Single- und Multiturn frei programmierbar
  • Variabel durch verschiedene elektrische Anschlussmöglichkeiten
  • Wartungsfreier Encoder, lange Lebensdauer
  • Schnelle Inbetriebnahme durch Zero-Set-/Preset-Funktion per Tastendruck am Gerät oder per Software
  • Sichere Anwendungen durch hohe zulässige Schock- und Vibrationswerte
  • Weltweite Verfügbarkeit und Service

Übersicht

Zuverlässig, etabliert und modular

Der ATM90 komplettiert die Produktfamilie des ATM60 mit den Durchsteckhohlwellen-Varianten. Der ATM90 arbeitet zuverlässig, auch unter rauen Umgebungsbedingen. Sein robustes, mechanisches Design sorgt für höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die magnetische Singleturn-Abtastung erlaubt eine Auflösung von max. 13 bit innerhalb einer Umdrehung. Die Ausgabe bzw. Erfassung der Anzahl der Umdrehungen, max. 13 bit, wird über ein mechanisches, nahezu verschleißfreies Getriebe realisiert. Somit kommt der ATM90 ohne Batterie aus. Seine kurze Einbautiefe von 60 mm, verbunden mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit, prädestiniert den ATM90 für den Einsatz in Anwendungen mit großen mechanischen Belastungen und ausgeprägten Klimaschwankungen.

Auf einen Blick
  • Äußerst robuster Multiturn Absolut-Encoder mit bis zu 26 bit
  • Durchsteckhohlwelle bei schlanker Einbautiefe
  • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware/Software
  • Kommunikationsschnittstelle: SSI, PROFIBUS DP
  • Elektronisch justierbar, Auflösung parametrierbar
  • Magnetische Abtastung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungMultiturn
    WellenartDurchsteckhohlwelle
    Wellendurchmesser
    Durchsteckhohlwelle12 mm
    1/2″
    16 mm
    Anschlussart

    Stecker, M23, 12-polig, radial

    Leitung, 12-adrig, radial

    Bus-Adapter, 3x, M14, 7-polig, radial

    Leitungsverschraubung

    KommunikationsschnittstelleSSI / PROFIBUS DP
    Kommunikationsschnittstelle DetailDPV0
    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    SSI, programmierbar12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    PROFIBUS DP, DPV0, programmierbar13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    13 bit x 11 bit (8.192 x 2.048)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 13 bit (2.048 x 8.192)
    Programmierbar/Parametrierbar

    Über Handheld Programming-Tool

    Über SPS-Engineering-Tool

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads