Übersicht
Zuverlässig, etabliert und modular
Der absolute Multiturn-Encoder ATM60 mit SSI-Datenschnittstelle von SICK liefert zuverlässig Positionsinforma-tionen mit einer Auflösung von bis zu 25 bit, auch unter rauen Umgebungs-bedingungen. Diese im Feld bewährte Produktfamilie basiert auf einem mag-netischen Messprinzip. Der 13 bit große Singleturn-Bereich wird über perma-nentmagnetische Elemente von einem Sensor abgetastet. Der 13 bit große Multiturn-Bereich besteht aus einem magnetischen Untersetzungsgetriebe. Ausgestattet mit der Zero-Set-Taste, kann der Encoder bequem vor Ort auf Null oder einen vom Anwender program-mierten Wert gesetzt werden. Der SSI-Encoder wird bequem über die RS422-Schnittstelle parametriert. Durch die magnetische Abtastung, sein robustes Gehäuse nach Schutzart IP67 sowie die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit ist der ATM60 bestens für den Einsatz unter widrigen Bedingungen geeignet.
Auf einen Blick
- Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 25 bit
- Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle sowie umfangreiches Adapterzubehör
- Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
- Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Binär
- Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
- Rundachsfunktion (optional) auch für nicht binäre Auflösungen (pro Umdrehung) und Kommazahlen (Anzahl Umdrehungen)
- Magnetische Abtastung