Kontakt
Feedback

Absolut-Encoder
ATM60 PROFIBUS

Zuverlässig, etabliert und modular

Ihr Nutzen

  • Variantenreduzierung durch einen Encoder für alle Auflösungen, Single- und Multiturn frei programmierbar
  • Variabel durch verschiedene elektrische Anschlussadapter (3x PG, 3x M12)
  • Wartungsfreier Encoder, lange Lebensdauer
  • Ein Basisgerät mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten dank einfach auswechselbarer Spannzangen für die Aufsteckhohlwelle
  • Schnelle Inbetriebnahme durch Zero-Set-/Preset-Funktion per Tastendruck am Gerät oder per Software
  • Sichere Anwendungen durch hohe zulässige Schock- und Vibrationswerte
  • Weltweite Verfügbarkeit und Service

Übersicht

Zuverlässig, etabliert und modular

Der absolute Multiturn-Encoder ATM60 PROFIBUS von SICK liefert zuverlässig Positions- und Geschwindigkeitsinformationen, auch unter rauen Umgebungsbedingungen, mit einer Auflösung von bis zu 26 bit. Diese im Feld bewährte Produktfamilie basiert auf einem magnetischen Messprinzip. Der 13 bit große Singleturn-Bereich wird über permanentmagnetische Elemente von einem Sensor abgetastet. Der 13 bit große Multiturn-Bereich besteht aus einem magnetischen Untersetzungsgetriebe. Ausgestattet mit der Zero-Set-Taste, kann der Encoder bequem vor Ort auf Null oder einen vom Anwender programmierten Wert gesetzt werden. Die vom Gerät abnehmbaren Anschlussadapter ermöglichen dem Anwender eine einfache Montage und Wartung. Durch die magnetische Abtastung, sein robustes Gehäuse nach Schutzart IP67 sowie die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit ist der ATM60 bestens für den Einsatz unter widrigen Bedingungen geeignet.

Auf einen Blick
  • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
  • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle sowie umfangreiches Adapterzubehör
  • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
  • Keine Batterie notwendig
  • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS DP nach IEC61158 / RS 485 , galvanisch getrennt.
  • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
  • Magnetische Abtastung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungMultiturn
    Wellenart

    Vollwelle, Klemmflansch

    Vollwelle, Servoflansch

    Aufsteckhohlwelle

    Wellendurchmesser
    Vollwelle, Klemmflansch10 mm
    Vollwelle, Servoflansch6 mm
    Aufsteckhohlwelle15 mm 1)
    AnschlussartAnschlussadapter für PROFIBUS
    KommunikationsschnittstellePROFIBUS DP
    Kommunikationsschnittstelle DetailDPV0
    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    PROFIBUS DP, DPV013 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programmierbar/ParametrierbarÜber SPS-Engineering-Tool
    • 1) Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben