Absolut-Encoder
AHS/AHM36

AHS36A-BDAL016384
1089419
Stück
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)16.384 (14 bit)
      Fehlergrenzen G0,35° (bei 20 °C) 1)
      Wiederholstandardabweichung σr0,2° (bei 20 °C) 2)
      • 1) Gemäß DIN ISO 1319-1, Lage der oberen und unteren Fehlergrenze abhängig von der Einbausituation, angegebener Wert bezieht sich auf symmetrische Lage, d.h. Abweichung in obere und untere Richtung haben den gleichen Betrag.
      • 2) Gemäß DIN ISO 55350-13; es liegen 68,3 % der gemessenen Werte innerhalb des angegebenen Bereichs.
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleSSI
      Initialisierungszeit100 ms 1)
      Positionsbildungszeit125 µs
      ProzessdatenPosition
      CodeartGray
      Codeverlauf parametrierbarCW/CCW (V/R̅) parametrierbar über Leitung
      Taktfrequenz2 MHz 2)
      Set (elektronische Justage)H-aktiv (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V)
      CW/CCW (Schrittfolge in Drehrichtung)L-aktiv (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V)
      • 1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.
      • 2) Minimal, LOW-Pegel (Clock+): 250 ns.
    • Elektrische Daten
      AnschlussartLeitung, 8-adrig, universal, 3 m
      Versorgungsspannung4,5 ... 32 V DC
      Leistungsaufnahme≤ 1,5 W (ohne Last)
      Verpolungsschutz
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall230 Jahre (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Mechanische AusführungAufsteckhohlwelle
      Wellendurchmesser10 mm
      Gewicht0,12 kg 1)
      Material, WelleEdelstahl
      Material, FlanschAluminium
      Material, GehäuseZink
      Material, LeitungPUR
      Anlaufdrehmoment1 Ncm (+20 °C)
      Betriebsdrehmoment< 1 Ncm (+20 °C)
      Zulässige Wellenbewegung statisch

      ± 0,3 mm (radial)

      ± 0,3 mm (axial)

      Zulässige Wellenbewegung dynamisch

      ± 0,1 mm (radial)

      ± 0,1 mm (axial)

      Betriebsdrehzahl≤ 6.000 min⁻¹ 2)
      Trägheitsmoment des Rotors15 gcm²
      Lagerlebensdauer2,0 x 10^9 Umdrehungen
      Winkelbeschleunigung≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Bezogen auf Geräte mit Stecker.
      • 2) Eigenerwärmung von 3,5 K pro 1.000 min⁻¹ bei der Auslegung des Betriebstemperaturbereichs beachten.
    • Umgebungsdaten
      EMVNach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
      Schutzart

      IP66 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Zulässige relative Luftfeuchte90 % (Betauung nicht zulässig)
      Betriebstemperaturbereich–40 °C ... +100 °C
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ECl@ss 12.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    AHS36A-BDAL016384
    Maßzeichnung Aufsteckhohlwelle, Leitung
    AHS36A-BDAL016384
    PIN-Belegung