Absolut-Encoder
AHS/AHM36

AHM36B-BDQC012x12
1092007
Stück
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)4.096 (12 bit)
      Anzahl der Umdrehungen4.096 (12 bit)
      Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      Fehlergrenzen G0,35° (bei 20 °C) 1)
      Wiederholstandardabweichung σr0,25° (bei 20 °C) 2)
      • 1) Gemäß DIN ISO 1319-1, Lage der oberen und unteren Fehlergrenze abhängig von der Einbausituation, angegebener Wert bezieht sich auf symmetrische Lage, d.h. Abweichung in obere und untere Richtung haben den gleichen Betrag.
      • 2) Gemäß DIN ISO 55350-13; es liegen 68,3 % der gemessenen Werte innerhalb des angegebenen Bereichs.
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleIO-Link
      Kommunikationsschnittstelle DetailIO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
      Initialisierungszeit2 s 1)
      Zykluszeit≤ 3,2 ms
      Smart SensorEffiziente Kommunikation, Enhanced Sensing
      ProzessdatenPosition, Geschwindigkeit
      Parametrierdaten

      Schrittzahl pro Umdrehung

      Anzahl Umdrehungen

      PRESET

      Zählrichtung

      Abtastrate für Geschwindigkeitsberechnung

      Einheit für Ausgabe des Geschwindigkeitswerts

      StatusinformationÜber Status-LED
      • 1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.
    • Elektrische Daten
      AnschlussartStecker, M12, 4-polig, universal
      Versorgungsspannung18 ... 30 V
      Leistungsaufnahme≤ 1,5 W
      Verpolungsschutz
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall240 Jahre (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Mechanische AusführungAufsteckhohlwelle
      Wellendurchmesser10 mm
      Gewicht0,12 kg 1)
      Material, WelleEdelstahl
      Material, FlanschAluminium
      Material, GehäuseZink
      Anlaufdrehmoment< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Betriebsdrehmoment< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Zulässige Wellenbewegung statisch

      ± 0,3 mm (radial)

      ± 0,3 mm (axial)

      Zulässige Wellenbewegung dynamisch

      ± 0,1 mm (radial)

      ± 0,1 mm (axial)

      Betriebsdrehzahl≤ 6.000 min⁻¹
      Trägheitsmoment des Rotors15 gcm²
      Lagerlebensdauer2,0 x 10^9 Umdrehungen
      Winkelbeschleunigung≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Bezogen auf Geräte mit Stecker.
    • Umgebungsdaten
      EMVNach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61131-9
      SchutzartIP65 (IEC 60529)
      Zulässige relative Luftfeuchte90 % (Betauung nicht zulässig)
      Betriebstemperaturbereich–20 °C ... +70 °C
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ECl@ss 12.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    AHM36B-BDQC012x12
    Maßzeichnung Aufsteckhohlwelle, Stecker
    AHM36B-BDQC012x12
    PIN-Belegung