Kontakt
Feedback

Absolut-Encoder
AFS/AFM60 SSI

Präzise, flexibel, vielseitig

Ihr Nutzen

  • Die Programmierbarkeit der Encoder ermöglicht reduzierte Lagerhaltung, hohe Maschinenverfügbarkeit und leichte Installation
  • Genaue Positionierung aufgrund hoher Auflösungen
  • Große Auswahl an mechanischen Schnittstellen und elektrischen Kontaktierungsmöglichkeiten:
  • Passend für Applikationen mit begrenztem Platzbedarf (extrem kurze Einbautiefe mit 30 mm)
  • Sehr gute Rundlaufeigenschaften aufgrund des hohen Lagerabstands
  • Passende Programmiertools für jeden Anwendungsfall sind als Zubehör verfügbar

Übersicht

Präzise, flexibel, vielseitig

Mit einer hohen Gesamtauflösung von 18 bit (AFS60), bzw. 30 bit (AFM60) und einer großen Auswahl an programmierbaren Parametern setzen der Absolut-Singleturn-Encoder AFS60 und der Absolut-Multiturn-Encoder AFM60 neue Bestmarken im Bereich rotativer Drehgeber. Die hohe Auflösung in Kombination mit der hohen IP-Schutzklasse ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Applikationen. Beide Encoder sind mit der SSI-Schnittstelle ausgestattet; der AFM60 ist außerdem mit den kombinierten Schnittstellen SSI + Inkremental und SSI + Sin/Cos erhältlich. Dank des 30 mm großen Abstandes der Wellenlagerung erreicht die Produktfamilie AFS60/AFM60 wesentlich bessere Rundlaufeigenschaften als Encoder mit geblockten Kugellagern. Trotz des großen Lagerabstandes glänzen die AFS60-/AFM60-Produkte durch ihre kompakte Bauform. Der AFS und der AFM60 SSI können über über das PC-basierte Programmiertool PGT-08-S oder das Handheld-Programmiertool PGT-10-Pro programmiert werden.

Auf einen Blick
  • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60), bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
  • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteck- oder Durchsteckhohlwelle
  • SSI -, SSI + Inkremental- oder SSI + Sin/Cos-Schnittstelle
  • Auflösung, Offset, etc. programmierbar (typabhängig)
  • Anschlusstechnik: Stecker M12, M23 oder Leitungsanschluss
  • Schutzart: IP67 (Gehäuse), IP65 (Welle)
  • Arbeitstemperatur: –40 °C bis +100 °C (typabhängig)

 

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungMultiturn / Singleturn
    Wellenart

    Vollwelle, Servoflansch

    Vollwelle, Klemmflansch

    Aufsteckhohlwelle

    Durchsteckhohlwelle

    Wellendurchmesser
    Vollwelle, Servoflansch6 mm
    Vollwelle, Klemmflansch10 mm
    Aufsteckhohlwelle12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Durchsteckhohlwelle8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Anschlussart

    Stecker, M23, 12-polig, radial

    Stecker, M12, 8-polig, radial

    Leitung, 8-adrig, universal

    Leitung, 12-adrig, radial

    Leitung, M23, 12-polig, radial

    Leitung, M12, 8-polig, radial

    KommunikationsschnittstelleSSI
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    SSI + Inkremental

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    SSI, nicht programmierbar4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    65.536 (16 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programmierbar262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    SSI, nicht programmierbar9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + Inkremental, nicht programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    HTL12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, SSI + Inkremental, nicht programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    TTL12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, nicht programmierbar16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    SSI, SSI + Inkremental, programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    Programmierbar/Parametrierbar

    Über Handheld Programming-Tool

    Über SOPAS

    • 1) 5/8″ bei Multiturn nicht verfügbar.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben