Kontakt
Feedback

Absolut-Encoder
AFS/AFM60 Inox

Widerstandsfähig, präzise, programmierbar

Ihr Nutzen

  • Hohe Beständigkeit gegenüber Umgebungseinflüssen durch Edelstahlgehäuse
  • Hohe Dichtigkeit durch Schutzart IP67 und Wellendichtring
  • Hohe Singleturn-Auflösung von bis zu 18 bit (AFS60 Inox) ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit
  • Große Vielfalt an mechanischen Schnittstellen erlaubt optimale Anpassung des Encoders an anwendungsspezifische Einbausituationen
  • Einfache Montage durch kompakte Abmessungen, auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Reduziert Lagerhaltungskosten und Stillstandszeiten, da der Kunde den Encoder mit den Programmiergeräten PGT-08-S und PGT-10-Pro selbst programmieren kann

Übersicht

Widerstandsfähig, präzise, programmierbar

Mit einer hohen Gesamtauflösung von 18 bit (AFS60 Inox) oder 30 bit (AFM60 Inox) und einer großen Auswahl an programmierbaren Parametern setzen der Absolut-Singleturn-Encoder AFS60 Inox und der Absolut-Multiturn-Encoder AFM60 Inox neue Bestmarken im Bereich Edelstahl-Encoder.

Die hohe Auflösung, die hohe IP-Schutzart und das Edelstahlgehäuse ermöglichen den Einsatz in Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Encoder sind mit der SSI-Schnittstelle ausgestattet; der AFM60 Inox ist außerdem mit den kombinierten Schnittstellen SSI + Inkremental und SSI + Sin/Cos erhältlich. Beide Encoder können über das PC-basierte Programmiergerät PGT-08-S oder das Handheld-Programmiergerät PGT-10-Pro programmiert werden.

Auf einen Blick
  • Gehäuse, Flansch und Welle aus Edelstahl
  • Klemm-, Servo- oder Quadratflansch mit Vollwelle und Aufsteckhohlwelle
  • Schutzart: IP67
  • Auflösung: bis zu 262.144 Schritte pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen
  • Elektrische Schnittstellen: SSI, SSI + Inkremental, SSI + Sin/Cos
  • Optional programmierbar mit PGT-08-S und PGT-10-Pro

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungSingleturn / Multiturn
    Wellenart

    Vollwelle, Servoflansch

    Vollwelle, Klemmflansch

    Vollwelle, Quadratflansch

    Aufsteckhohlwelle

    Wellendurchmesser
    Vollwelle, Servoflansch6 mm
    Vollwelle, Klemmflansch10 mm
    Vollwelle, Quadratflansch10 mm
    Aufsteckhohlwelle8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Anschlussart

    Stecker, M12, 8-polig, radial

    Leitung, 8-adrig, radial

    Stecker, M12, 12-polig, radial

    Leitung, 12-adrig, radial

    KommunikationsschnittstelleSSI
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    SSI + Inkremental

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    SSI262.144 (18 bit)
    36.000
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    SSI18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    Programmierbar/ParametrierbarÜber Handheld Programming-Tool
    • 1) 5/8″ bei Multiturn nicht verfügbar.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben