Kontakt
Feedback

Absolut-Encoder
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Intelligent, leistungsstark, präzise

Ihr Nutzen

  • Integrierter Webserver für einfachtse Parametrierung auch ohne spezifisches Schnittstellen know-how
  • FTP-Server für Firmware-Updates direkt vor Ort und in bestehenden Anlagen
  • DLR (Device-Level-Ring) zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit durch redundante Netzwerkkommunikation
  • Statusanzeige über 5 Duo-LEDs am Sensor für schnelle Erstindikation des Betriebszustands
  • Umfangreiche Diagnose mit 32 Bit Fault-Header
  • Volle Skalierbarkeit dank Rundachsfunktion, für binäre und nicht binäre Auflösungen, sowie für nicht komplette Multiturn-Umdrehungen (Getriebekalkulation).
  • IP-Adresse individuell per DHCP oder vordefiniert per DEC-Switches

Übersicht

Intelligent, leistungsstark, präzise

Die EtherNet/IP-Encoder AFS60/AFM60 von SICK sind die ersten Sensoren ihrer Art, die sowohl über einen aktiven Webserver als auch über Funktionsblöcke für die Feldbus-Integration verfügen. Maschinenbauer, Integratoren und Endkunden profitieren u. a. von einer einfachen Inbetriebnahme, von deutlich reduziertem Parametrieraufwand und dem direkten, jederzeit möglichen Zugriff auf die Encoder über die HMI-Bedienoberfläche der Maschine. Zudem sind die Encoder mit einem FTP-Server ausgestattet, welcher ein direktes Firmware-Update ermöglicht. Die Parametriermöglichkeit per Webserver eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Inbetriebnahme, des Services und der Wartung durch Bedienerpersonal mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Schnittstellen know-how.

Auf einen Blick
  • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder
  • Integrierter Webserver und FTP-Server
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Funktionsbaustein
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • IP-Adressierung per Software oder Hardware
  • Rundachsfunktion (Getriebekalkulation)

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungMultiturn / Singleturn
    Wellenart

    Aufsteckhohlwelle

    Vollwelle, Servoflansch

    Vollwelle, Klemmflansch

    Wellendurchmesser
    Aufsteckhohlwelle10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    Vollwelle, Servoflansch6 mm
    Vollwelle, Klemmflansch10 mm
    3/8"
    6 mm
    Anschlussart

    Stecker, M12, 4-polig, axial

    Dose, M12, 4-polig, axial

    KommunikationsschnittstelleEtherNet/IP™
    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    EtherNet/IP™262.144 (18 bit)
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programmierbar/Parametrierbar

    Über Webserver

    Über SPS-Engineering-Tool

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben