Kontakt
Feedback

Absolut-Encoder
AFS/AFM60 EtherCAT®

Intelligent, leistungsstark, präzise

Ihr Nutzen

  • Produktivitätssteigerung durch intelligente Diagnosefunktionen und schnelle Datenübertragung
  • Erhöhung der Netzwerkzuverlässigkeit durch Früherkennung von Fehlern
  • Einfache Installation mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten
  • Flexibles, einfaches Set-up und hohe Auflösungen für verschiedene Applikationen mit binären, ganzen und "Komma-Zahlen"-Werten auf Basis der Rundachsfunktionalität
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch Embedded-Switch-Technologie
  • Kompaktes und kosteneffizientes Design

Übersicht

Intelligent, leistungsstark, präzise

Intelligente Diagnosefunktionen und schnelle Datenübertragung: Die hochauflösenden Absolut-Encoder AFS/AFM60 EtherCAT® stehen für die hochpräzise Messung von Absolutposition und Geschwindigkeit im Bereich der Industrieautomation. Umfangreiche Funktionen zur Diagnose von Parametern wie Temperatur oder Betriebsdauer und die Früherkennung von Fehlern erhöhen die Zuverlässigkeit des Netzwerks. Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten wie beispielsweise die Änderung der Auflösung, der Drehrichtung oder der Einheit zur Geschwindigkeitsmessung vereinfachen die Installation und ermöglichen eine kundespezifische Anpassung an die jeweilige Applikation. Durch das kompakte Design eignen sich die Absolut-Encoder AFS/AFM60 EtherCAT® auch zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Die Embedded-Switch-Technologie sorgt für höchste Anlagen- und Maschinenverfügbarkeit und trägt so zur Produktivitätssteigerung bei

Auf einen Blick
  • Hochauflösender, 30-bit-Absolut- Encoder (18 bit Singleturn und 12 bit Multiturn)
  • Klemmflansch, Servoflansch und Aufsteckhohlwelle
  • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
  • Datenübertragunggeschwindigkeit "on the fly" im µs - Bereich
  • EtherCAT®-Schnittstelle CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)
  • Rundachsfunktionalität
  • Alarms, Warnings und Diagnosefunktionen für Geschwindigkeit, Position, Temperatur, Betriebsdauer etc.
  • Status-Anzeige über 5 LEDs

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungMultiturn / Singleturn
    Wellenart

    Aufsteckhohlwelle

    Vollwelle, Servoflansch

    Vollwelle, Klemmflansch

    Wellendurchmesser
    Aufsteckhohlwelle8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Vollwelle, Servoflansch6 mm
    Vollwelle, Klemmflansch10 mm
    Anschlussart

    Stecker, M12, 4-polig, axial

    Dose, M12, 4-polig, axial

    KommunikationsschnittstelleEtherCAT®
    Kommunikationsschnittstelle DetailCoE (CAN over EtherCAT®)
    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    EtherCAT®262.144 (18 bit)
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    EtherCAT®18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programmierbar/ParametrierbarÜber SPS-Engineering-Tool
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben