Kontakt
Feedback

Absolut-Encoder
ACM60

Kompakt, universell, direkt

Ihr Nutzen

  • Intuitive Parametrierung des Meßbereichs direkt am Gerät über Folientastatur (Teach-In-Funktion) spart Zeit und erfordert kein spezifisches Fachwissen.
  • Die Kompakte Bauform inklusive M12 Stecktechnik ermöglicht den Einsatz der Encoder in beengten Platzverhältnissen und eröffnet somit neue Freiheitsgrade für die Entwicklung und das Maschinendesign.
  • Die Analogen Schnittstellen (Strom / Spannung) bieten eine kostengünstige Lösung für die Ermittlung der Position und Wegstrecke und trägt somit zur Kostensenkung der Gesamtanlage bei.

Übersicht

Kompakt, universell, direkt

Die Encoderfamilie ACM60 (Multiturn) besitzt eine analoge Schnittstelle mit einer maximalen Gesamtauflösung von bis zu 13107 Schritten. Der Messbereich lässt sich einfach durch die Tech-In Funktion der Programmierfolie direkt am Gerät, intuitiv innerhalb wenigern Klicks programmieren. Ausgegeben wird je nach Gerätevariante ein Stromsignal von 4-20 mA oder ein Spannungssignal von 0-10 Volt.

Auf einen Blick
  • Kompakter 60 mm Absolut-Encoder mit bis zu 13107 Schritten
  • Servoflansch
  • Radialer Steckerabgang
  • Analog-Schnittstelle 4…20 mA bzw. 0…10 V
  • Programmierung über Tastenfolie am Encoder
  • Schutzklasse IP68
  • Arbeitstemperatur: –30°C bis +80°C

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungMultiturn
    WellenartVollwelle, Servoflansch
    Wellendurchmesser
    Vollwelle, Servoflansch6 mm
    AnschlussartStecker, M12, 5-polig, radial
    KommunikationsschnittstelleAnalog
    Kommunikationsschnittstelle DetailStrom / Spannung
    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    Analog10.485 x 64
    13.107 x 64
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben