Gasdurchflussmessgeräte
VM400

Die kompakte Gerätelösung für berührungslose Strömungsmessung in Tunneln

Ihr Nutzen

  • Minimaler Verschleiß und lange Wartungsintervalle
  • Zuverlässige Messung auch bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten
  • Geringe Investitionskosten
  • Minimaler Installationsaufwand
  • Einfache Einbindung in Kontrollsysteme

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.

Übersicht

Die kompakte Gerätelösung für berührungslose Strömungsmessung in Tunneln

Das Strömungsgeschwindigkeits-Messgerät VM400 ist eine kompakte und platzsparende Gerätelösung zur kontinuierlichen punktuellen Messung der Luftgeschwindigkeit in Straßen- und Eisenbahntunneln oder vergleichbaren Bauwerken der Verkehrsinfrastruktur. Das VM400 lässt sich einfach und an fast jeder Stelle an der Tunnelwand montieren. Die Übertragung der Messwerte und Statusinformationen an ein Kontrollsystem erfolgt über die integrierte Analog- oder Digitalschnittstelle, bei der Variante VM400E auch über eine Ethernetschnittstelle.

Auf einen Blick
  • Moderne Ultraschalltechnologie für berührungslose Messung
  • Großer Messbereich
  • Kompaktes Gerätedesign
  • Sehr einfache Montage und Inbetriebnahme
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    MessgrößenLuftgeschwindigkeit, Strömungsrichtung, Temperatur
    MessprinzipUltraschall-Laufzeitdifferenzmessung
    KonformitätenRABT 2006
    SchutzartIP66 / IP67
    Seriell
    Art der FeldbusintegrationRS-232
    FunktionProprietäre Service-Schnittstelle
    Ethernet
    BemerkungNur VM400E
    FunktionAnbindung an Software SOPAS ET
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads