Kontakt
Feedback

Gasdurchflussmessgeräte
FLOWSIC60

Permanente Luftströmungsmessung für Bergbauanwendungen

Ihr Nutzen

  • Zuverlässiger Betrieb durch elektrisch eigensicheres Messsystem
  • Komfortable Anwendung durch permanente automatische Luftströmungsmessung
  • Verlässliche Messergebnisse durch Messung über die gesamte Tunnelbreite
  • Hohe Lebensdauer durch Verwendung langlebiger Edelstahlkomponenten und durch verschleißfreies Messprinzip
  • Geringe Betriebskosten durch minimalen Wartungsaufwand und integrierte Eigendiagnose
  • Geringer Installations- und Inbetriebnahmeaufwand durch flexible Anbaupositionen und einfache elektrische Installation
  • Minimaler Wartungsaufwand und lange Wartungsintervalle durch Verzicht auf bewegte Teile und hohe Toleranz gegenüber Verschmutzungen
  • Einfacher Anschluss an Überwachungs- und Kontrollsysteme über analoges Messsignal

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.

Übersicht

Permanente Luftströmungsmessung für Bergbauanwendungen

Das Ultraschallmessgerät FLOWSIC60 misst mithilfe von Ultraschallsignalen permanent die Luftgeschwindigkeit in Tunnels und Schächten. Das robuste Messgerät besteht aus hochwertigen Edelstahlkomponenten und eignet sich ideal für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Einmal installiert misst das FLOWSIC60 permanent und vollautomatisch die Luftgeschwindigkeit über die gesamte Tunnelbreite und stellt das Messergebnis über das Display und den Analogausgang zur Verfügung. Somit kann es einfach in Überwachungssysteme integriert werden. Da die Sicherheit unter Tage höchste Priorität hat, ist das FLOWSIC60 komplett eigensicher und nach IECEx für die Anwendung im Bergbau zertifiziert. Der nahzu wartungs- und verschleißfreie Betrieb und die integrierte Selbstüberwachung bieten ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort für die Luftströmungsmessung in explosionsgeschützten Bereichen.

Auf einen Blick
  • Permanente Luftströmungsmessung
  • Elektrisch eigensicher mit IECEx-Zulassung für Zone 0 (EPL Ma)
  • Ultraschalltechnologie ohne bewegte Teile
  • Repräsentative Messung über die gesamte Tunnelbreite
  • Für Tunneldurchmesser von 0,5 m bis 8,5 m
  • Edelstahlkomponenten und Kabelschutzschläuche für hohe Lebensdauer in rauen Umgebungen
  • Integrierte Eigendiagnose
  • Analogausgang mit Fehlerstromausgabe

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    MessgrößenLuftgeschwindigkeit
    MessprinzipUltraschall-Laufzeitdifferenzmessung
    SchutzartIP66 / IP67
    Modbus
    Art der FeldbusintegrationASCII RS-485
    RTU RS-485
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben