Gasdurchflussmessgeräte
FLOWSIC200
Das Tunnelströmungsmessgerät für den Langzeitbetrieb
Ihr Nutzen
- Repräsentative Messung über die gesamte Tunnelbreite
- Sehr zuverlässige Messung, im Vergleich zu punktuell messenden Verfahren
- Exakte Messung auch sehr kleiner Strömungsgeschwindigkeiten
- Lange Wartungsintervalle von bis zu 5 Jahren
- Geringe Betriebskosten durch zuverlässigen Betrieb und geringe Wartung
- Hohe Verfügbarkeit der Geräte und damit auch der Messdaten

Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.