Gasdurchflussmessgeräte
FLOWSIC150 Carflow
Abgas-Volumenstrommessung auf Fahrzeug- und Motorenprüfständen bis 600 °C
Ihr Nutzen
- Hohe Messdatenqualität durch hohe Messgenauigkeit und -stabilität
- Zuverlässige Durchflussmessung auch bei geringem Durchfluss und im Leerlauf
- Zuverlässiger Betrieb durch Auslegung auf hohe Abgastemperaturen
- Vielseitiges Konzept - ideal für die Verwendung auf bestehenden Prüfständen geeignet
- Verringerte Investitionskosten durch mobile Verwendung auf mehreren Prüfständen
- Komfortable Installation ohne Rückwirkung auf Motorcharakteristik und Abgasanalysesysteme
- Erweiterte Betriebsdauer durch die patentierte Sensorkühlung
- Geringe Betriebskosten durch geringen Wartungsbedarf

Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.