Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation. Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.
Übersicht
Zuverlässige und exakte Volumenstrommessung in Prozessen
Mit den Gasdurchflussmessgeräten FLOWSIC100 Process können Messungen bei Drücken bis zu 16 bar durchgeführt werden – auch in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2. Die Sende-Empfangseinheiten sind als hermetisch dichte Ausführungen in Edelstahl oder Titan erhältlich. Das Standardsystem besteht aus der Steuereinheit MCU und 2 Sende-Empfangseinheiten oder einer Messlanze. Die MCU dient zur Signalein- und -ausgabe, zur Berechnung von Referenzwerten (Normierung) oder Massenstrom sowie zur benutzerfreundlichen Bedienung via LC-Display.
Auf einen Blick
Korrosionsbeständige Wandler aus Edelstahl oder Titan
Bis 16 bar Prozessdruck
Explosionsgeschützte Ausführung für Anwendungen in Zone 2 (ATEX) verfügbar
Hermetisch abgedichtete Ultraschallwandler
Nahezu druckverlustfreie Messung ohne Beeinflussung des Prozesses
Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest