Übersicht
Zuverlässige Gasdurchflussmessung in Fackelgas-Anwendungen
Die Produktfamilie FLOWSIC100 Flare ist für Fackelgas- und Dampfdurchflussmessungen konzipiert. Die Produktfamilie zeichnet sich durch ein einzigartiges strömungsoptimiertes Sensordesign aus. Dieses innovative Design reduziert Strömungsgeräusche und Signaldrift bei sehr hohen Gasgeschwindigkeiten auf ein Minimum. Moderne Signalverarbeitung und hocheffiziente Wandler ermöglichen eine hohe Zeitauflösung des Signals und damit eine genaue Messung auch bei sehr niedrigen Gasdurchflüssen.
In der Standardkonfiguration besteht das System aus zwei Sende-Empfangseinheiten oder einer Messlanze und der Steuereinheit MCUP. Die MCUP dient zur Signalein- und -ausgabe, zur Berechnung von Referenzwerten (Normierung), Molekulargewicht, Massenstrom, zur Erfassung von Gasvolumen sowie zur benutzerfreundlichen Bedienung via LC-Display.
Auf einen Blick
- Hochauflösende Messung und kurze Ansprechzeit
- Innovatives Sensordesign für sehr hohe Gasgeschwindigkeit und Gastemperaturen bis zu 280 °C
- Optimale Signalübertragung auch bei atmosphärischem Druck
- Abgesetzte Installation der Steuereinheit bis zu 1.000m enfernt
- Einzel- und Mehrpfadkonfiguration, opt. Lanzenversion
- Nullpunktprüfung im Feld nach Werksstandard
- Kontrollzyklus für automatische Selbstdiagnose / Signaloptimierung