Übersicht
Zuverlässige Gasdurchflussmessung an Fackelgasanlagen in Förderanlagen für Erdöl und Erdgas, Raffinerien und chemischen Betrieben.
Präziser, robuster und zuverlässiger Gasdurchflussmesser für Gasfackeln beziehungsweise den Abfackelungsprozess: Unser Durchflussmessgerät basiert auf der Messung des Gasdurchflusses mit Ultraschall. Die hochauflösende Messung und das innovative Sensordesign sind für die effiziente Anwendung in Erdölraffinerien, Erdgasverarbeitung oder Offshore- und Onshore-Öl- und Gasförderanlagen geschaffen. Das Einsatzgebiet des Gasdurchflussensors deckt mehrere wichtige Aufgaben ab: Emissionskontrolle und -überwachung, Erkennung von Gaslecks, Dampfdurchflussmessung, Überwachung von Gasverlusten, Überwachung der Dampfinjektion bei der Fackelgasverbrennung sowie auch Prozessoptimierung und Zustandsüberwachung. Der Gasdurchflussmesser misst Werte wie Gasgeschwindigkeit, Gasvolumen und -masse, den Massendurchfluss, das Molekulargewicht, den Volumendurchfluss und die Schallgeschwindigkeit. FLOWSIC100 Flare-XT ist darüber hinaus für Herausforderungen von heute und morgen konzipiert: Mit intelligenter Geräteüberwachung welche auch vorausschauende Wartung ermöglicht.
Auf einen Blick
- Zuverlässige Messung selbst bei hohen Gasgeschwindigkeiten und wechselnden Gasgemischen
- Proprietäre Messbereichserweiterung für hohe Strömungsgeschwindigkeiten dank ASC-Technologie
- Direkte Massenstromberechnung ohne zusätzliche Gasanalysatoren
- Intuitive Software FLOWgateTM für Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose
- I-diagnosticsTM: Selbstüberwachung, Selbstüberprüfung und vorausschauende Wartung
- Maßgeschneiderte Messperformance dank individueller Bewertung der Anwendung