Kontakt
Feedback

Flüssigkeitsdurchflussmessgeräte

Flüssigkeiten überwachen – Trockenlauf vermeiden

Eine zuverlässige Durchflusskontrolle ist Grundvoraussetzung, um Pumpen vor einem möglichen Trockenlauf zu schützen. Die Flüssigkeitsdurchflussmessgeräte von SICK sind hier die ideale Lösung. Sie helfen, mögliche kostenintensive Schäden und Anlagenstillstände zu vermeiden. Und dabei ist es völlig unerheblich, welche Flüssigkeiten durch das überwachte System fließen.

1 Treffer:

Der clevere Schutz vor Trockenlauf in Pumpen
  • Durchflussüberwachung und Temperaturmessung in einem Sensor
  • Optimiert für Wasser und Öl; Teach-in-Möglichkeit weiterer Flüssigkeiten
  • Schutzart IP 67/IP 69 und IO-Link 1.1
  • Industrieausführung in VISTAL®-Gehäuse, mit 180°-drehbarem OLED-Display
  • Edelstahl-Hygienevariante, voll CIP-/SIP-fähig, Prozesstemperatur bis 150 °C
Nach oben