Kontakt
Feedback

Flow-Metering-Systeme
FLOWRUN600

Modulare Lösung für fiskale Messungen

Ihr Nutzen

  • Modularität bei der Auswahl des Messsystems
  • Geringe Messunsicherheit und Betriebskosten
  • Flexibilität bei der konzeptionellen Planung des Flow-Metering-Systems FLOWRUN600
  • Als Lösungsanbieter übernimmt SICK die Verantwortung für das Projekt und reduziert so Ihren Arbeitsaufwand bei der Ausführung

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.

Übersicht

Modulare Lösung für fiskale Messungen

Das Flow-Metering-System FLOWRUN600 ist dank der Modularität bei der Auswahl und der geringen Messunsicherheit die ideale Wahl. Abhängig von den Konfigurationsanforderungen können Rohrleitungen, Flowcomputer und weitere Systemkomponenten hinzugefügt werden. Das Messsystem wird entsprechend den ISO-Normen und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Es erfüllt somit die Vorschriften und Anforderungen, die für seinen Einsatz vor Ort jeweils wichtig sind. Nach Kalibrierung des Systems auf dem gewünschten Prüfstand ist höchste Zuverlässigkeit und präziseste Messung sichergestellt. Die Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT als Herzstück des Systems sorgen für zuverlässige Gasmessungen.

Auf einen Blick
  • Verwendet den Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT
  • Erhältlich von DN 50 bis DN 1200, von Class 150 bis Class 2500
  • Bei Kalibrierung ist eine Messunsicherheit von 0,1 % möglich
  • Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten
  • Nahtlose Integration des Systems mit dem Flowcomputer Flow-X von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Rohrnennweite2 ″ ... 52 ″
    (DN50 ... DN1400)
    Konformitäten

    ISO9001

    DIN

    ANSI

    ASME

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben