Kontakt
Feedback

Flow-Metering-Systeme

Minimale Messunsicherheit. Präzise Messung.

SICK bietet Flow-Metering-Systeme mit führender Ultraschall-Messtechnologie und als maßgeschneiderte Gesamtlösungen in Form von Meteringskids oder Messschienen an. Ein Ultraschall-Gaszähler bildet das Herzstück des jeweiligen Flow-Metering-Systems und stellt präzise Gasmessungen sicher. Die minimale Messunsicherheit erfüllt alle Anforderungen für den eichpflichtigen und nicht eichpflichtigen Verkehr.

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Zuverlässige Komplettlösung für fiskale Messungen
  • Voll kalibriertes Metering Skid
  • Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten, inklusive Gasanalysator, Gaschromatograf und Überwachungscomputer
  • Nahtlose Integration des Flowcomputer Flow-X von SICK
  • Erhältlich von Class 150 bis Class 2500
  • Modulares Design
Jetzt vergleichen
Auswählen
Modulare Lösung für fiskale Messungen
  • Verwendet den Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT
  • Erhältlich von DN 50 bis DN 1200, von Class 150 bis Class 2500
  • Bei Kalibrierung ist eine Messunsicherheit von 0,1 % möglich
  • Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten
  • Nahtlose Integration des Systems mit dem Flowcomputer Flow-X von SICK
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 2 von 2

Nach oben