Digitale Durchflusslösungen
Flow-X
Der optimale Flow-Computer für Gasmessungen mit Ultraschall-Gaszählern von SICK
Ihr Nutzen
- Geringer Aufwand bei Planung und Installation durch Standardkonfigurationen
- Sehr genaue Mengenumwertung durch mehrere Berechnungszyklen pro Sekunde
- Hohe Zuverlässigkeit durch voneinander unabhängige Module mit eigener Mengenumwertung und Speicherung der Messwerte, Zählerstände und Ereignisse
- Einfache Erweiterung von Anlagen durch Module mit einheitlichen Ein-/Ausgängen, die zu 100 % per Software konfigurierbar sind
- Leicht zu bedienen durch intuitive Bedienoberfläche mit identischen Menüs und Anzeigen am Gerät und in der Leitwarte
- Reduzierte Service- und Wartungskosten durch manipulationssichere Fernwartung
- Kostengünstige und flexible Systemintegration mehrerer Messstrecken





Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.