Ultraschallsensoren
UC30 / UC30-2

UC30-21516A
6054714
Stück
Kurzlink kopieren
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung UvDC 9 V ... 30 V 1)
      Leistungsaufnahme≤ 1,2 W 2)
      Initialisierungszeit< 450 ms
      BauformQuaderförmig
      Gehäusematerial

      Kunststoff (PBT/PET)

      Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen

      AnschlussartStecker, M12, 5-polig
      Anzeige2 x LED
      Gewicht240 g
      SendeaustrittGerade
      Abmessungen (B x H x T)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      SchutzartIP65 / IP67
      SchutzklasseIII
      • 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A, Class 2.
      • 2) Ohne Last.
    • Performance
      Betriebsreichweite, Grenzreichweite600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      MessobjektNatürliche Objekte
      Auflösung≥ 0,18 mm
      Wiederholgenauigkeit± 0,15 % 1)
      Genauigkeit± 1 % 2) 3)
      Temperaturkompensation
      Ansprechzeit240 ms
      Schaltfrequenz3 Hz
      Ausgabezeit60 ms
      Ultraschallfrequenz (typisch)80 kHz
      Erfassungsbereich (typisch)Siehe Diagramme
      ZusatzfunktionEinstellbare Betriebsmodi: Schaltpunkt (DtO) / Schaltfenster / Hintergrund (ObSB), einlernbarer Digitalausgang, parametrierbarer Digitalausgang, invertierbarer Digitalausgang, einstellbare Einschaltverzögerung Digitalausgang, Synchronisation von bis zu 50 Sensoren, Multiplexing: keine gegenseitige Beeinflussung von bis zu 50 Sensoren, einstellbare Messfilter: Messwertfilter / Filterstärke / Vordergrundausblendung / Erfassungsbereich / Empfindlichkeit und Schallkeule, Teach-in-Taste/n (deaktivierbar), Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
      • 1) Bezogen auf den aktuellen Messwert, minimaler Wert ≥ Auflösung.
      • 2) Bezogen auf den aktuellen Messwert.
      • 3) Temperaturkompensation abschaltbar, nicht temperaturkompensiert: 0,17 % / K.
    • Schnittstellen
      IO-Link✔ , IO-Link V1.0
      FunktionProzessdaten, Parametrierung, Diagnose
      Digitalausgang
      Anzahl1 1)
      ArtGegentakt: PNP/NPN
      Maximaler Ausgangsstrom IA≤ 100 mA
      Multifunktionseingang (MF)1 x MF
      Hysterese100 mm
      • 1) Gegentakt: PNP/NPN HIGH = UV - (< 3 V) / LOW < 3 V.
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C ... +70 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +85 °C
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Technische Zeichnungen

    UC30-21516A
    Maßzeichnung UC30-215
    UC30-21516A
    Anschlussart
    UC30-21516A
    Anschlussschema
    UC30-21516A
    Einstellmöglichkeiten
    UC30-21516A
    Erfassungsbereich UM30-215, UC30-215