- Startseite
- Produktportfolio
- Distanzsensoren
- Ultraschallsensoren
- UC30
- UC30-215162
- Startseite
- Produktportfolio
- Distanzsensoren
- Ultraschallsensoren
- UC30
- UC30-215162
Ultraschallsensoren
UC30 / UC30-2
UC30-215162
6054715
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung Uv DC 9 V ... 30 V 1) Leistungsaufnahme ≤ 1,2 W 2) Initialisierungszeit < 450 ms Bauform Quaderförmig Gehäusematerial Kunststoff (PBT/PET)
Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Anschlussart Stecker, M12, 5-polig Anzeige 2 x LED Gewicht 240 g Sendeaustritt Gerade Abmessungen (B x H x T) 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm Schutzart IP65 / IP67 Schutzklasse III - 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A, Class 2.
- 2) Ohne Last.
- Performance
Betriebsreichweite, Grenzreichweite 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm Messobjekt Natürliche Objekte Auflösung ≥ 0,18 mm Wiederholgenauigkeit ± 0,15 % 1) Genauigkeit ± 1 % 2) 3) Temperaturkompensation ✔ Ansprechzeit 240 ms Schaltfrequenz 3 Hz Ausgabezeit 60 ms Ultraschallfrequenz (typisch) 80 kHz Erfassungsbereich (typisch) Siehe Diagramme Zusatzfunktion Einstellbare Betriebsmodi: Schaltpunkt (DtO) / Schaltfenster / Hintergrund (ObSB), einlernbarer Digitalausgang, parametrierbarer Digitalausgang, invertierbarer Digitalausgang, einstellbare Einschaltverzögerung Digitalausgang, Synchronisation von bis zu 50 Sensoren, Multiplexing: keine gegenseitige Beeinflussung von bis zu 50 Sensoren, einstellbare Messfilter: Messwertfilter / Filterstärke / Vordergrundausblendung / Erfassungsbereich / Empfindlichkeit und Schallkeule, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen - 1) Bezogen auf den aktuellen Messwert, minimaler Wert ≥ Auflösung.
- 2) Bezogen auf den aktuellen Messwert.
- 3) Temperaturkompensation abschaltbar, nicht temperaturkompensiert: 0,17 % / K.
- Schnittstellen
Digitalausgang Anzahl 2 1) Art PNP Maximaler Ausgangsstrom IA ≤ 200 mA Multifunktionseingang (MF) 1 x MF Hysterese 100 mm - 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +70 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +85 °C
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-