Ultraschallsensoren
UC30 / UC30-2
UC30-21416A
6054710
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung Uv | DC 9 V ... 30 V 1) |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,2 W 2) |
Initialisierungszeit | < 380 ms |
Bauform | Quaderförmig |
Gehäusematerial | Kunststoff (PBT/PET) Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen |
Anschlussart | Stecker, M12, 5-polig |
Anzeige | 2 x LED |
Gewicht | 180 g |
Sendeaustritt | Gerade |
Abmessungen (B x H x T) | 62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Schutzklasse | III |
Performance
Betriebsreichweite, Grenzreichweite | 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm |
Messobjekt | Natürliche Objekte |
Auflösung | ≥ 0,18 mm |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,15 % 1) |
Genauigkeit | ± 1 % 2) 3) |
Temperaturkompensation | ✔ |
Ansprechzeit | 180 ms |
Schaltfrequenz | 4 Hz |
Ausgabezeit | 43 ms |
Ultraschallfrequenz (typisch) | 120 kHz |
Erfassungsbereich (typisch) | Siehe Diagramme |
Zusatzfunktion | Einstellbare Betriebsmodi: Schaltpunkt (DtO) / Schaltfenster / Hintergrund (ObSB), einlernbarer Digitalausgang, parametrierbarer Digitalausgang, invertierbarer Digitalausgang, einstellbare Einschaltverzögerung Digitalausgang, Synchronisation von bis zu 50 Sensoren, Multiplexing: keine gegenseitige Beeinflussung von bis zu 50 Sensoren, einstellbare Messfilter: Messwertfilter / Filterstärke / Vordergrundausblendung / Erfassungsbereich / Empfindlichkeit und Schallkeule, Teach-in-Taste/n (deaktivierbar), Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
Schnittstellen
IO-Link | ✔ , IO-Link V1.0 | Funktion | Prozessdaten, Parametrierung, Diagnose |
|
Digitalausgang | | Anzahl | 1 1) | Art | Gegentakt: PNP/NPN | Maximaler Ausgangsstrom IA | ≤ 100 mA |
|
Multifunktionseingang (MF) | 1 x MF |
Hysterese | 50 mm |
Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur Betrieb | –25 °C ... +70 °C |
Umgebungstemperatur Lager | –40 °C ... +85 °C |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27270804 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270804 |
ECl@ss 6.0 | 27270804 |
ECl@ss 6.2 | 27270804 |
ECl@ss 7.0 | 27270804 |
ECl@ss 8.0 | 27270804 |
ECl@ss 8.1 | 27270804 |
ECl@ss 9.0 | 27270804 |
ECl@ss 10.0 | 27270804 |
ECl@ss 11.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
UNSPSC 16.0901 | 41111960 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung UC30-214
Anschlussart
Anschlussschema
Einstellmöglichkeiten
Erfassungsbereich UM30-214, UC30-214
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.