- Startseite
- Produktportfolio
- Distanzsensoren
- Ultraschallsensoren
- UC30
- UC30-214163
- Startseite
- Produktportfolio
- Distanzsensoren
- Ultraschallsensoren
- UC30
- UC30-214163
Ultraschallsensoren
UC30 / UC30-2
UC30-214163
6054712
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung Uv DC 9 V ... 30 V 1) 2) Leistungsaufnahme ≤ 1,2 W 3) Initialisierungszeit < 450 ms 4) Bauform Quaderförmig Gehäusematerial Kunststoff (PBT/PET)
Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Anschlussart Stecker, M12, 5-polig Anzeige 2 x LED Gewicht 180 g Sendeaustritt Gerade Abmessungen (B x H x T) 62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm Schutzart IP65 / IP67 Schutzklasse III - 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A, Class 2.
- 2) 15 V ... 30 V bei Nutzung des analogen Spannungsausgangs.
- 3) Ohne Last.
- 4) Die nachgelagerte Glättung des Analogsignals kann die Initialisierungszeit applikationsbedingt um bis zu 200 % verlängern.
- Performance
Betriebsreichweite, Grenzreichweite 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm Messobjekt Natürliche Objekte Auflösung ≥ 0,18 mm Wiederholgenauigkeit ± 0,15 % 1) Genauigkeit ± 1 % 2) 3) Temperaturkompensation ✔ Ansprechzeit 180 ms 4) Ausgabezeit 43 ms Ultraschallfrequenz (typisch) 120 kHz Erfassungsbereich (typisch) Siehe Diagramme Zusatzfunktion Einlernbarer Analogausgang, parametrierbarer Analogausgang, invertierbarer Analogausgang, Synchronisation von bis zu 50 Sensoren, Multiplexing: keine gegenseitige Beeinflussung von bis zu 50 Sensoren, einstellbare Messfilter: Messwertfilter / Filterstärke / Vordergrundausblendung / Erfassungsbereich / Empfindlichkeit und Schallkeule, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen - 1) Bezogen auf den aktuellen Messwert, minimaler Wert ≥ Auflösung.
- 2) Bezogen auf den aktuellen Messwert.
- 3) Temperaturkompensation abschaltbar, nicht temperaturkompensiert: 0,17 % / K.
- 4) Die nachgelagerte Glättung des Analogsignals kann die Ansprechzeit applikationsbedingt um bis zu 200 % verlängern.
- Schnittstellen
Analogausgang Anzahl 1 Art Stromausgang / Spannungsausgang Funktion Automatische Umschaltung zwischen Strom- und Spannungsausgang abhängig von der Last Strom 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1) Spannung 0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω Auflösung 12 bit Multifunktionseingang (MF) 1 x MF - 1) Bei 4 mA ... 20 mA und Uv ≤ 20 V max. Last ≤ 100 Ω.
- Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +70 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +85 °C
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-