Mid-Range-Distanzsensoren
Dx35 / DS35

DS35-B15821
1057656
Stück
Kurzlink kopieren
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung UvDC 12 V ... 30 V 1) 2)
      Restwelligkeit≤ 5 Vss 3)
      Leistungsaufnahme≤ 1,7 W 4)
      Initialisierungszeit≤ 500 ms
      Aufwärmzeit≤ 20 min
      GehäusematerialKunststoff (ABS/PC)
      FrontscheibenmaterialKunststoff (PMMA)
      AnschlussartStecker, M12, 5-polig
      AnzeigeLEDs
      Gewicht65 g
      Abmessungen (B x H x T)32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
      Schutzart

      IP65

      IP67

      SchutzklasseIII
      • 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
      • 2) Bei Nutzung von IO-Link: Uv > 18 V.
      • 3) Darf UV-Toleranzen nicht unter- oder überschreiten.
      • 4) Ohne Last, bei +20° C.
    • Performance
      Messbereich

      50 mm ... 12.000 mm, 90 % Remission 1) 2)

      50 mm ... 5.300 mm, 18 % Remission

      50 mm ... 3.100 mm, 6 % Remission

      MessobjektNatürliche Objekte
      Auflösung0,1 mm
      Wiederholgenauigkeit≥ 0,5 mm 2) 3) 4)
      GenauigkeitTyp. ± 10 mm 4)
      Ansprechzeit2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 5) 6)
      Schaltfrequenz333 Hz/100 Hz/50 Hz/25 Hz/6 Hz 5) 6)
      Ausgabezeit1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms 5) 7)
      LichtsenderLaser, infrarot 8)
      Infrarotlicht
      Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Typ. Lichtfleckgröße (Distanz)15 mm x 15 mm (bei 2 m)
      ZusatzfunktionEinstellbare Geschwindigkeit: Super Fast ... Super Slow, Schaltmodi: Distanz zum Objekt (DtO) / Schaltfenster / Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (ObSB), einlern- und invertierbarer Digitalausgang, Multifunktionseingang: Laser aus / externer Teach / deaktiviert, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
      Mittlere Laserlebensdauer (bei 25 °C)100.000 h
      • 1) Bei Geschwindigkeitseinstellung Slow.
      • 2) Siehe Wiederholgenauigkeitskennlinien.
      • 3) Entspricht 1 σ.
      • 4) 6 % ... 90 % Remission.
      • 5) Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit: Super Fast ... Super Slow.
      • 6) Seitliches Einführen des Objekts in den Messbereich.
      • 7) Kontinuierliche Änderung des Abstands zum Objekt im Messbereich.
      • 8) Wellenlänge: 827 nm; max. Leistung: 130 mW; Pulsdauer: 3,5 ns; Tastgrad: 1/250.
    • Schnittstellen
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      FunktionProzessdaten, Parametrierung, Diagnose
      Datenübertragungsrate38,4 kbit/s
      Digitalausgang
      Anzahl2 1) 2)
      ArtGegentakt: PNP/NPN
      FunktionAusgang Q2 umstellbar: Digitalausgang / Q1 nicht / deaktiviert
      Maximaler Ausgangsstrom IA≤ 100 mA
      Multifunktionseingang (MF)1 x 3)
      Hysterese0 mm ... 11.950 mm 4)
      • 1) Ausgang Q kurzschlussgeschützt.
      • 2) Spannungsabfall < 3 V.
      • 3) Ansprechzeit ≤ 60 ms.
      • 4) Einstellbar über IO-Link.
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      Max. rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)≤ 95 %
      Typ. Fremdlichtunempfindlichkeit40.000 lx
      SchwingfestigkeitEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      SchockfestigkeitEN 60068-2-27
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Technische Zeichnungen

    DS35-B15821
    Maßzeichnung
    DS35-B15821
    Anschlussart Stecker M12, 5-polig
    DS35-B15821
    Anschlussschema
    DS35-B15821
    Kennlinie 1) Super Slow
    DS35-B15821
    Kennlinie 5) Super Fast
    DS35-B15821
    Kennlinie 2) Slow
    DS35-B15821
    Kennlinie 3) Medium
    DS35-B15821
    Kennlinie 4) Fast