DE
Land: DE (Belgien)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Französisch
  • Niederländisch
  • Deutsch
  • Englisch
digitalsolutions-quality-bottle-cleaning-inspection-stage-teaser-component-image

Effiziente Glasflaschenreinigung dank Deep Learning:

Automatisierung senkt Kosten und erhöht Maschinenverfügbarkeit in der Getränkeindustrie

Die Reinigung von Glasflaschen stellt eine bedeutende Herausforderung in der Getränkeindustrie dar

Ankommende Flaschen gelangen auf ein Förderband und werden mit einem Neuglas- und Altglasprogramm verarbeitet. Für Neuglas wird ein kleinerer Antriebsfaktor benötigt als für Altglas. Ist der Antriebsfaktor zu groß, lässt der übermäßig hohe Antriebsdruck die Flaschen im Zuführsystem springen und die Maschine hält an. Die manuelle Auswahl des geeigneten Programms ist zeitaufwändig und fordert dem Bedienpersonal ein hohes Maß an Aufmerksamkeit ab.

Die Lösung zur Inspektion besteht aus der 2D-Vision-Kamera InspectorP62x und der Intelligent Inspection SensorApp. Die zugeführten Flaschen werden automatisch als Neu- oder Altglas klassifiziert. Hierzu werden die neuralen Netze in der Cloud anhand von Beispielbildern trainiert. Anhand dieser Referenz wertet der intelligente Algorithmus die Bilder dann direkt in der Kamera aus, sodass mühelos zwischen dem Neuglas- und dem Altglasprogramm umgeschaltet werden kann.

Leuchtendes, neuronales Netzwerk auf blauem HIntergrund

Die Lösung ist praktisch und erschwinglich

Dank der Kombination aus herkömmlicher maschineller Bildverarbeitung und Deep Learning lässt sich die aufwändige Inspektion kostengünstig automatisieren. Und da das Deep-Learning-Netz ohne zusätzliche Hardware direkt auf der Kamera läuft, liegt die Lösung voll und ganz in der Hand des Kunden. Seltenere Stillstandszeiten erhöhen die Maschinenverfügbarkeit auf dem Shopfloor. Außerdem wird durch die Vermeidung von Neustarts der Wasserverbrauch optimiert.

Getränkeflaschen in der Produktion auf dem Fließband.

DIESE KOMPONENTEN SIND TEIL DER LÖSUNG

Intelligent Inspection SICK SensorApp

2D-Machine-Vision-Lösung auf Basis von Deep Learning

Das Toolset Intelligent Inspection auf Basis von Deep Learning ermöglicht bei der Anomaliedetektion und Objektklassifizierung Ergebnisse, die mit regelbasierter industrieller Bildverarbeitung nicht möglich sind.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zu unseren digitalen Lösungen, Interesse an einem Use Case oder möchten Sie einen Termin mit unserem lokalen Experten vereinbaren?

Kontaktaufnahme über Email

Kontakt