Zuverlässige Dimensionierung für effiziente Herstellung von Sekundärverpackungen

Bei der Herstellung von Sekundärverpackungen, die speziell für die zu verschickenden Produkte produziert werden, ist eine verlässliche Vermessung der jeweiligen Produkte notwendig. Das lichtgitterbasierte System VML vermisst Waren korrekt unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit und schickt die relevanten Daten an die Verpackungsmaschine. Das optimiert die Logistikkette und senkt die Logistikkosten.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Dimensionierung mit Durchblick
    • Zertifizierte Messgenauigkeiten bis 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x B x H)
    • Erfasst je nach Systemvariante Objektgrößen bis 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x B x H)
    • Mehr als 2 m/s Förderbandgeschwindigkeit möglich
    • Durch Controller MSC800 gut integrierbar