Automatisierter Programmwechsel an der Flaschenreinigungsmaschine

Die 2D-Vision-Kamera InspectorP621 in Kombination mit der SICK AppSpace SensorApp Intelligent Inspection ermöglicht eine Klassifizierung des Flaschenstroms nach Neu- und Altglas im Zuführungsbereich der Reinigungsmaschine. Hierzu werden in der Cloud neuronale Netze anhand von Beispielbildern trainiert. Die Auswertung der Bilder erfolgt durch den intelligenten Algorithmus direkt in der Kamera.

So ermöglicht InspectorP621 ein automatisiertes Umschalten zwischen den verschiedenen Programmen für Neu- und Altglas und damit einen optimierten Wasserverbrauch der Maschine. Außerdem lassen sich Störungen im Zuführbereich reduzieren, die Bedienereingriffe notwendig machen. Das spart Kosten und erhöht die Maschinenverfügbarkeit.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    2D-Machine-Vision-Lösung auf Basis von Deep Learning
    • Inspektion mit Deep Learning
    • Tools zur Anomaliedetektion und Klassifizierung
    • Läuft auf 2D-Vision-Sensoren InspectorP6xx
    • Labeling, Training, Evaluierung auf dem Gerät oder in dStudio
    • Webbasierte Benutzeroberfläche
    • Regelbasierte Softwaretools im Lieferumfang enthalten
    • Plug-in-Support für SICK Nova Tools
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    2D Machine Vision
    InspectorP62x
    • SensorApp: Intelligent Inspection SensorApp inklusive
    • Aufgabenstellungen: Klassifizierung, Qualitätsinspektion, Positionieren, Messen, 2D, Codelesung
    • Interne Beleuchtung: Rot, blau
    • Objektiv: 9,6 mm
    • Arbeitsabstand: 70 mm ... 1.500 mm
    • Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    • Sensor: CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte
    • Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (elektrisch)
    Hinweis: Support für dieses Produkt ist möglicherweise in Ihrem Markt noch nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre lokale SICK-Niederlassung.
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück