- Startseite
- Branchen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Endverpackung
- Stretchfolienwickler
- Überstandskontrolle an Paletten
- Startseite
- Branchen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Endverpackung
- Stretchfolienwickler
- Überstandskontrolle an Paletten
Überstandskontrolle an Paletten
Bevor die Palette in den Folienwickler läuft, werden ihre Dimensionen vermessen. Die Ladung wird für einen reibungslosen Wickelvorgang auf Überstände überprüft. Die Rahmenanordnung der programmierbaren Automatisierungs-Lichtgitter MLG-2 Pro reduziert Verschattungen. Eine einfache Alternative ist der 2D-LiDAR-Sensor TiM5xx. Zusätzlich lässt sich das Volumen mit dem Track-and-trace-System VML ermitteln.
-
Folgende Produktfamilien können eingesetzt werdenDimensionierung mit Durchblick
- Zertifizierte Messgenauigkeiten bis 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x B x H)
- Erfasst je nach Systemvariante Objektgrößen bis 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x B x H)
- Mehr als 2 m/s Förderbandgeschwindigkeit möglich
- Durch Controller MSC800 gut integrierbar
Flexibel einsetzbar für Längen-, Breiten- und Höhenmessungen- Strahlabstände: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Maximale Reichweite: 12 m
- Funktionen: Kreuzstrahl messend, 4 x Zonen messend, Highspeedscan, Transparent-Modus
- Schnittstellen: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Sonnenresistenz-Modus mit robuster Schaltschwelle
-
Folgende Produkte können eingesetzt werden2D-LiDAR-SensorenTiM
- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Leitung mit 12-poligem M12-Stecker (0,3 m), 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-adrige Leitung mit offenem Ende (1 m), 1 x Anschluss „Ethernet“, Leitung, mit Stecker RJ45 (1 m), 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen